Blitzstromzähler
Art.Nr. 5091722 | EAN 4012196465644
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungDer Blitzstromzähler LSC I+II erfasst Impulsströme und speichert diese samt Uhrzeit und Datum fest ab. Somit findet eine ständige Kontrolle statt, ob ein Blitz in das Blitzschutzsystem eingeschlagen hat. Sollte dies der Fall sein, so muss nach VDE 0185-305 (IEC 62305) das Blitzschutzsystem gewartet werden.
• Speicherung und Anzeige von Uhrzeit und Datum
• Einsatz im Innen- und Außenbereich dank Schutzklasse IP65
• Kabelschelle für Rundleiter oder Flachleiter
• Direktmontage auf den Ableiter oder der PE-Leitung des Überspannungsschutzgerätes
• hohe Lebensdauer der internen Lithium Batterien
• LCD Anzeige
• interne Batterie
• geprüft nach VDE 0185-561-6 (IEC 62561-6)
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 144x88x44 Anzahl Sensoren 1 Dimension 140x89x43 Messbereich max. 100 kA Messbereich min. 1 kA Schutzart IP65 Signalisierung am Gerät optisch Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Werkstoff Kunststoff - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LSC I+II / 5091722 , 0.21MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfEU-Konformitätserklärung LSC I+II / 5091722 , 0.18MB , pdfZeichengenehmigung BET-Prüfzertifikat Blitzstromzähler LSC I+II , 0.07MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung LSC I+II , 0.10MB , pdf