Kartenlesegerät PCS-CS..
Art.Nr. 5091683 | EAN 4012195461654
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Magnetkartenlesegerät zum Auslesen und Auswerten von PCS-Karten.
• inkl. Akku für ca. 4 h netzunabhängigen Dauerbetrieb
• großes und übersichtliches Display
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 250 x 200 x 380 Dimension DE Ersatzteil nein Länderversion D Maximale Vorsicherung 1,25 A Messbereich max. -120 kA Messbereich min. 3 kA Messtoleranzen < 2 kA (< 2%) Nennspannung 230 V Temperatureinsatzbereich max. 50 °C Temperatureinsatzbereich min. -10 °C Zubehör ja - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt PCS-CS-D / 5091683 , 0.29MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung PCS-CS-D / 5091683 , 0.16MB , pdf