Magnetkarte PCS

Art.Nr. 5091438 | EAN 4012195461296

Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Peak-Current-Sensor (PCS)-Karte zum Erfassen von Impuls-/Blitzströmen. Eine ständige Kontrolle, ob ein Blitz in das Blitzschutzsystems eingeschlagen ist, und wie hoch der letzte Blitzstrom in kA war, kann somit auf einfache Art und Weise vom Anlagenbetreiber, Blitzschutz-Fachfirma oder Sachverständigen durchgeführt werden. Hierbei unterstützt der aufgedruckte Wartungskreis sowie die Beschriftungsfelder die nach VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3) in definierten zeitlichen Abständen durchzuführenden Wartungsarbeiten des gesamten Blitzschutz-Systems.

· Inhalt = 10 Stück
· Digitale Auswertung über das PCS-Kartenlesegerät
· Kann zusätzlich zum OBO Blitzstromzähler LSC I+II verwendet werden
· Mit getrennten Beschriftungsfeldern: „Errichtet durch“, „Geprüft durch“, „Kartenkennzeichnung“
· Integrierter Wartungskreis (Jahr/Monat)

Technische Daten

Technische Daten

Abmessung 85,7 x 54 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,1617 kg CO₂e / 10 Stück
Temperatureinsatzbereich max. 85 °C
Temperatureinsatzbereich min. -35 °C
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
PCS 5091438
1 VPE 98,05 € Preis / 1 VPE
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Magnetkartenhalter PCS-H Magnetkartenhalter PCS-H PCS-H 5091527
1 VPE 52,55 € Preis / 1 VPE
Downloads

Download

Download

PCS / 5091438
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C