Magnetkarte und Halter MK-B
Art.Nr. 5091322 | EAN 4012195461111



Art.Nr. / Typ
5091322 / MK-B
kl. VKE: 1 VPE
1VPE
Beschreibung
PCS-Magnetkarte zum Erfassen von Impuls-/Blitzströmen inkl. Halter
• Halter plombierbar
• zu montieren an Rundleiter Rd 8-10
• einfache Montage des Halters per Klemmung
• 1 VPE = 10 Stück
• Halter plombierbar
• zu montieren an Rundleiter Rd 8-10
• einfache Montage des Halters per Klemmung
• 1 VPE = 10 Stück
Technische Daten
Technische Daten
Abmessung | 115 x 72 x 7 (17) |
---|---|
Temperatureinsatzbereich max. | 85 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -35 °C |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
MK-B
5091322
MK-B
Art.Nr.
5091322