Kupferbrücken mit Schrittweite 53,4 mm
Typ KB MB
|Art.Nr. 5089662
|EAN 4012195709367



Art.Nr. / Typ
5089662 / KB MB
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Die Brücken KB... ermöglichen das Parallelschalten von Unterteilen und Polen der MultiBase-Unterteile.
Die Brücken stehen in unterschiedlichen Breiten zur Verfügung.
Die Brücken stehen in unterschiedlichen Breiten zur Verfügung.
Technische Daten
Technische Daten
| Dimension | 53,4mm |
|---|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0481 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
KB MB
5089662
KB MB
Art.Nr.
5089662


