Startseite
Startseite
/
Produkte
/
/
Generatoranschlusskasten Typ 2 mit 4 Sicherungshaltern für 4 x 1 String

Generatoranschlusskasten Typ 2 mit 4 Sicherungshaltern für 4 x 1 String

Art.Nr. 5088654 | EAN 4012196148561

Beschreibung

Systemlösung mit PV-Sicherungen für PV-Wechselrichter mit 1 MPP-Tracker

• fehlerresistenter Y-Schaltung nach VDE 0100-712 (50539-12)
• niedriger DC-Schutzpegel: < 4,0 kV (Uoc max = 1000V DC mit V20-C/0-500PV)
• Art.-Nr.: 5088654: (+) Pole über 4 PV Sicherungen 10x38mm (unbestückt), 1000V DC geschützt
• Art.-Nr.: 5088640: (+) Pole über 4 PV Sicherungen 10x38mm (unbestückt), 900V DC geschützt
• 4 (-) Pole über Klemmstellen bis 6mm² im Gehäuse parallelgeschaltet, bis 30A DC pro Klemme
• vormontiert im Polycarbonat Gehäuse (IP65), UV-resistent für den Außeneinsatz, inkl. Kabelverschraubungsset

Zum DC-Schutz des Wechselrichters von PV-Anlagen.
Bei Gefahr von Kondenswasserbildung durch Wind, Eis, Temperatur oder Sonne sind ggf. zusätzliche Maßnahmen erforderlich!

  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-11
  • Übergang von LPZ 1 auf 2
  • Installation electrotechnical expertise

Technische Daten

Technische Daten

Absicherung Eingang10 A
Ansprechzeit<25 ns
Anzahl der Eingänge4
Anzahl der Leitungseinführungen16
Anzahl der String-Eingänge4
Anzahl MPPT1
Art der EinführungVerschraubung
AusführungTyp 2 im Gehäuse mit Sicherunghalter (unbestückt)
Ausgänge pro MPPT4
Betriebstemperatur max.80 °C
Betriebstemperatur min.-40 °C
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,8195 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension1000V DC
Eingänge pro MPPT4
Farbelichtgrau; RAL 7035
Fernsignalisierungnein
Gehäusewerkstoff ÜberspannungsschutzbauteilePC
Höchste Dauerspannung DC1000 V
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max.6 mm²
Leitungsart für ÜberspannungsschutzgeräteEnergieleitung DC (PV)
LPZ1→2
Max. Ausgangsstrom30 A
Max. Eingangsspannung DC1000 V
Max. Eingangsstrom pro String30 A
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs)40 kA
Mit Lasttrennschalter bestücktnein
Monitoring-Funktionnein
Montageartvormontiert im Gehäuse
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)20 kA
NetzformDC
Netzform DCja
Netzform ITnein
Netzform sonstigenein
Netzform TNnein
Netzform TN-Cnein
Netzform TN-C-Snein
Netzform TN-Snein
Netzform TTnein
Prüfklasse Typ 1nein
Prüfklasse Typ 2ja
Prüfklasse Typ 3nein
SchutzartIP65
Schutzgrad IK-CodeIK07
Signalisierung am Gerätoptisch
SPD nach EN 61643-11Typ 2
SPD nach IEC 61643-1class II
Temperatureinsatzbereich max.40 °C
Temperatureinsatzbereich min.-25 °C
Tiefe122 mm

Abmessungen

Breite250 mm
Höhe200 mm

Anschlussmöglichkeiten

Anschlussart GeneratoranschlusskastenZugfederklemme
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min.0,5 mm²

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

VG-C DCPH1000-4S
Art.Nr.
5088651
Schutzart
IP65
VG-C PV1000KS4
Art.Nr.
5088654
Schutzart
IP65