Startseite
/
Produkte/
Produkte nach Branchen/
Photovoltaik/
Überspannungsschutz/
PV-Generatoranschlusskasten/
…
/
Generatoranschlusskasten Typ 2 mit 4 Sicherungen 10 A für 4 x 1 String
Generatoranschlusskasten Typ 2 mit 4 Sicherungen 10 A für 4 x 1 String
Art.Nr. 5088651 | EAN 4012195780717



Art.Nr. / Typ
Schutzart
IP65
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Systemlösung mit PV-Sicherungen für PV-Wechselrichter mit 1 MPP-Tracker
• fehlerresistenter Y-Schaltung nach VDE 0100-712 (50539-12)
• niedriger DC-Schutzpegel: < 4,0 kV (Uoc max = 1000V DC mit V20-C/0-500PV)
• (+) Pole über 4 PV Sicherungen 10x38mm 10 A, 1000V DC geschützt
• 4 (-) Pole über Klemmstellen bis 6mm² im Gehäuse parallelgeschaltet, bis 30A DC pro Klemme
• vormontiert im Polycarbonat Gehäuse (IP65), UV-resistent und witterungsbeständig im geschützten Außenbereich, inkl. Kabelverschraubungsset
Zum DC-Schutz des Wechselrichters von PV-Anlagen.
Bei Gefahr von Kondenswasserbildung durch Wind, Eis, Temperatur oder Sonne sind ggf. zusätzliche Maßnahmen erforderlich!
• fehlerresistenter Y-Schaltung nach VDE 0100-712 (50539-12)
• niedriger DC-Schutzpegel: < 4,0 kV (Uoc max = 1000V DC mit V20-C/0-500PV)
• (+) Pole über 4 PV Sicherungen 10x38mm 10 A, 1000V DC geschützt
• 4 (-) Pole über Klemmstellen bis 6mm² im Gehäuse parallelgeschaltet, bis 30A DC pro Klemme
• vormontiert im Polycarbonat Gehäuse (IP65), UV-resistent und witterungsbeständig im geschützten Außenbereich, inkl. Kabelverschraubungsset
Zum DC-Schutz des Wechselrichters von PV-Anlagen.
Bei Gefahr von Kondenswasserbildung durch Wind, Eis, Temperatur oder Sonne sind ggf. zusätzliche Maßnahmen erforderlich!
Technische Daten
Technische Daten
Absicherung Eingang | 10 A |
---|---|
Ansprechzeit | <25 ns |
Anzahl der Eingänge | 4 |
Anzahl der Leitungseinführungen | 16 |
Anzahl der String-Eingänge | 4 |
Anzahl MPPT | 1 |
Art der Einführung | Verschraubung |
Ausführung | Typ 2 im Gehäuse mit 4 PV-Sicherungen (10A) |
Ausgänge pro MPPT | 4 |
Betriebstemperatur max. | 80 °C |
Betriebstemperatur min. | -40 °C |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,8195 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 1000V DC |
Eingänge pro MPPT | 4 |
Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
Fernsignalisierung | nein |
Gehäusewerkstoff Überspannungsschutzbauteile | PC |
Höchste Dauerspannung DC | 1000 V |
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. | 6 mm² |
Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte | Energieleitung DC (PV) |
LPZ | 1→2 |
Max. Ausgangsstrom | 30 A |
Max. Eingangsspannung DC | 1000 V |
Max. Eingangsstrom pro String | 30 A |
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) | 40 kA |
Mit Lasttrennschalter bestückt | nein |
Monitoring-Funktion | nein |
Montageart | vormontiert im Gehäuse |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) | 20 kA |
Netzform | DC |
Netzform DC | ja |
Netzform IT | nein |
Netzform sonstige | nein |
Netzform TN | nein |
Netzform TN-C | nein |
Netzform TN-C-S | nein |
Netzform TN-S | nein |
Netzform TT | nein |
Prüfklasse Typ 1 | nein |
Prüfklasse Typ 2 | ja |
Prüfklasse Typ 3 | nein |
Schutzart | IP65 |
Schutzgrad IK-Code | IK07 |
Signalisierung am Gerät | optisch |
SPD nach EN 61643-11 | Typ 2 |
SPD nach IEC 61643-1 | class II |
Temperatureinsatzbereich max. | 40 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -25 °C |
Tiefe | 122 mm |
Abmessungen
Breite | 250 mm |
---|---|
Höhe | 200 mm |
Anschlussmöglichkeiten
Anschlussart Generatoranschlusskasten | Zugfederklemme |
---|---|
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. | 0,5 mm² |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Schutzart
Art.Nr.
VG-C DCPH1000-4S
IP65
5088651
VG-C PV1000KS4
IP65
5088654
VG-C DCPH1000-4S
Art.Nr.
5088651
Schutzart
IP65
VG-C PV1000KS4
Art.Nr.
5088654
Schutzart
IP65