Startseite
Startseite
/
Produkte
/
/
Generatoranschlusskasten Typ 1+2 mit 4 Sicherungshaltern für 4 x 1 String

Generatoranschlusskasten Typ 1+2 mit 4 Sicherungshaltern für 4 x 1 String

Art.Nr. 5088640 | EAN 4012196422654

Art.Nr. / Typ
5088640 / VG-BC PV900KS4
Schutzart
IP65

kl. VKE: 1 Stück

Beschreibung

Systemlösung mit PV-Sicherungen (unbestückt) für PV-Wechselrichter mit 1 MPP-Tracker

• fehlerresistenter Y-Schaltung nach VDE 0100-712 (50539-12)
• niedriger DC-Schutzpegel: < 3,0 kV (Uoc max = 900V DC mit V25-B+C/0-450PV)
• (+) Pole über 4 PV Sicherungen 10x38mm (unbestückt), 900V DC geschützt
• 4 (-) Pole über Klemmstellen bis 6mm² im Gehäuse parallelgeschaltet, bis 30A DC pro Klemme
• Vormontiert im Polycarbonat Gehäuse (IP65), UV-resistent für den Außeneinsatz, inkl. Kabelverschraubungsset


Zum DC-Schutz des Wechselrichters von PV-Anlagen.
Bei Gefahr von Kondenswasserbildung durch Wind, Eis, Temperatur oder Sonne sind ggf. zusätzliche Maßnahmen erforderlich!


  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kombinationsschutzgerät aus Typ 1 und Typ 2
  • Übergang von LPZ 0 bis 2.
  • Installation electrotechnical expertise

Technische Daten

Technische Daten

Ansprechzeit<25 ns
Anzahl der Eingänge4
Anzahl der Leitungseinführungen16
Anzahl der String-Eingänge4
Anzahl MPPT1
Art der EinführungVerschraubung
AusführungTyp 1+2 im Gehäuse mit Sicherunghalter (unbestückt)
Ausgänge pro MPPT4
Betriebstemperatur max.80 °C
Betriebstemperatur min.-40 °C
Blitzstoßstrom (10/350 μs)7 kA
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,8586 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension900V DC
Eingänge pro MPPT4
Farbelichtgrau; RAL 7035
Fernsignalisierungnein
Gehäusewerkstoff ÜberspannungsschutzbauteilePC
Höchste Dauerspannung DC900 V
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max.6 mm²
Leitungsart für ÜberspannungsschutzgeräteEnergieleitung DC (PV)
LPZ1→2
Max. Ausgangsstrom30 A
Max. Eingangsspannung DC900 V
Max. Eingangsstrom pro String30 A
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs)50 kA
Mit Lasttrennschalter bestücktnein
Monitoring-Funktionnein
Montageartvormontiert im Gehäuse
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)30 kA
NetzformDC
Netzform DCja
Netzform ITnein
Netzform sonstigenein
Netzform TNnein
Netzform TN-Cnein
Netzform TN-C-Snein
Netzform TN-Snein
Netzform TTnein
Prüfklasse Typ 1ja
Prüfklasse Typ 2ja
Prüfklasse Typ 3nein
SchutzartIP65
Schutzgrad IK-CodeIK07
Signalisierung am Gerätoptisch
SPD nach EN 61643-11Typ 1+2
SPD nach IEC 61643-1class II
Temperatureinsatzbereich max.40 °C
Temperatureinsatzbereich min.-25 °C
Tiefe122 mm

Abmessungen

Breite250 mm
Höhe200 mm

Anschlussmöglichkeiten

Anschlussart GeneratoranschlusskastenZugfederklemme
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min.0,5 mm²

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

VG-BC PV900KS4
Art.Nr.
5088640
Schutzart
IP65