Generatoranschlusskasten Typ 1+2 bis 900 V DC mit Trennschalter (32 A) 1 x 1 String
Art.Nr. 5088635 | EAN 4012195981176
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Systemlösung mit Trennschalter für PV-Wechselrichter mit 1 MPP-Tracker
• Varistor-Ableiter, steckbar mit Abtrennvorrichtung in fehlerresistenter Y-Schaltung nach VDE 0100-712 (50539-12)
• niedriger DC-Schutzpegel: < 3,0 kV (Uoc max = 900V DC mit V25-B+C/0-450PV)
• Trennschalter (1000V; 32A) zur sicheren Abschaltung der DC-String-Leitung
• pro Schutzgerät ist 1 Klemmstellen bis 6mm² im Gehäuse bereits vorinstalliert, bis 30A DC pro Klemme
• vormontiert im Polycarbonat Gehäuse (IP65), UV-resistent für den Außeneinsatz, inkl. Kabelverschraubungsset
Zum DC-Schutz des Wechselrichters von PV-Anlagen.
Bei Gefahr von Kondenswasserbildung durch Wind, Eis, Temperatur oder Sonne sind ggf. zusätzliche Maßnahmen erforderlich!
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ansprechzeit <25 ns Anzahl der Eingänge 1 Anzahl der Leitungseinführungen 16 Anzahl der String-Eingänge 1 Anzahl MPPT 1 Art der Einführung Verschraubung Ausblasend nein Ausführung Typ 1+2 und Benedikt LS32-SMA-A4 DC-Trenner Ausgänge pro MPPT 1 Betriebstemperatur max. 80 °C Betriebstemperatur min. -40 °C Blitzstoßstrom (10/350 μs) 7 kA Dimension 900V DC Eingänge pro MPPT 1 Farbe lichtgrau; RAL 7035 Fernsignalisierung nein Gehäusewerkstoff Überspannungsschutzbauteile PC Höchste Dauerspannung DC 900 Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. 6 mm² Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte Energieleitung DC (PV) LPZ 0→2 Max. Ausgangsstrom 30 A Max. Eingangsspannung DC 900 V Max. Eingangsstrom pro String 30 A Maximale Vorsicherung 160 A Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 50 kA Mit Lasttrennschalter bestückt ja Monitoring-Funktion nein Montageart vormontiert im Gehäuse Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 30 kA Netzform DC Netzform DC ja Netzform IT nein Netzform sonstige nein Netzform TN nein Netzform TN-C nein Netzform TN-C-S nein Netzform TN-S nein Netzform TT nein Prüfklasse Typ 1 ja Prüfklasse Typ 2 ja Prüfklasse Typ 3 nein Schutzart IP65 Schutzgrad IK-Code IK07 Signalisierung am Gerät optisch SPD nach EN 61643-11 Typ 1+2 SPD nach IEC 61643-1 class I+II Temperatureinsatzbereich max. 40 °C Temperatureinsatzbereich min. -25 °C Tiefe 122 mm Abmessungen
Breite 250 mm Höhe 200 mm Anschlussmöglichkeiten
Anschlussart Generatoranschlusskasten Zugfederklemme Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. 0,5 mm² Max. netzseitiger Überstromschutz 160 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt VG-BC DC-TS900 / 5088635 , 0.24MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung VG-BC DC-TS900 / 5088635 , 0.25MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Prüfbericht V20-PH , 0.05MB , pdfZeichengenehmigung DEKRA-Testprotokoll V20-PH , 0.08MB , pdfAuswahlhilfe Ueberspannungsschutz , 10.17MB , pdfTechnische Info Technische Info VG-BC DC-TS900 , 0.09MB , pdf