Startseite
Startseite
/
Produkte
/
/
Generatoranschlusskasten Typ 1+2 mit MC4-Stecker für 2 x 1 String

Generatoranschlusskasten Typ 1+2 mit MC4-Stecker für 2 x 1 String

Art.Nr. 5088565 | EAN 4012196440580

Art.Nr. / Typ
5088565 / VG-BC900S11
Schutzart
IP66

kl. VKE: 1 Stück

Beschreibung

Systemlösung Typ 1+2 mit MC4-Stecker für PV-Wechselrichter mit 2 separaten MPP-Trackern

• Varistor-Ableiter, steckbar mit Abtrennvorrichtung in fehlerresistenter Y-Schaltung nach VDE 0100-712 (50539-12)
• Typ 1+2 Kombiableiter zum Blitzschutzpotentialausgleich nach EN 62305 (VDE 0185-305)
• niedriger DC-Schutzpegel: < 3,0 kV (Uoc max = 900V DC mit V25-B+C/0-450PV)
• ein PV-String-Eingang (MC4-Steckverbinder) auf einen MPP-WR-Eingang, bis 30A DC pro Klemme
• vormontiert im Polycarbonat Gehäuse (IP66), UV-resistent für den Außeneinsatz

Zum DC-Schutz des Wechselrichters von PV-Anlagen.
Bei Gefahr von Kondenswasserbildung durch Wind, Eis, Temperatur oder Sonne sind ggf. zusätzliche Maßnahmen erforderlich!

  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-11
  • Übergang von LPZ 1 auf 2
  • Installation electrotechnical expertise

Technische Daten

Technische Daten

Ansprechzeit<25 ns
Anzahl der Eingänge1
Anzahl der Leitungseinführungen8
Anzahl der String-Eingänge1
Anzahl MPPT2
Art der EinführungMC4
Ausblasendnein
AusführungFür zwei MPP und mit MC4 Anschluss
Ausgänge pro MPPT1
Betriebstemperatur max.80 °C
Betriebstemperatur min.-40 °C
Blitzstoßstrom (10/350 μs)7 kA
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate6,0995 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension900V DC
Eingänge pro MPPT1
Farbelichtgrau; RAL 7035
Fernsignalisierungnein
Gehäusewerkstoff ÜberspannungsschutzbauteilePC
Höchste Dauerspannung DC900 V
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min.25 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max.35 mm²
Leitungsart für ÜberspannungsschutzgeräteEnergieleitung DC (PV)
LPZ0→2
Max. Ausgangsstrom30 A
Max. Eingangsspannung DC900 V
Max. Eingangsstrom pro String30 A
Max. PV-Spannung900 V
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs)50 kA
Mit Lasttrennschalter bestücktnein
Monitoring-Funktionnein
Montageartvormontiert im Gehäuse
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)30 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N]30 kA
NetzformDC
Netzform DCja
Netzform ITnein
Netzform sonstigenein
Netzform TNnein
Netzform TN-Cnein
Netzform TN-C-Snein
Netzform TN-Snein
Netzform TTnein
Polzahl3
Prüfklasse Typ 1ja
Prüfklasse Typ 2ja
Prüfklasse Typ 3nein
SchutzartIP66
Schutzgrad IK-CodeIK05
Signalisierung am Gerätoptisch
SPD nach EN 61643-11Typ 1+2
SPD nach IEC 61643-1class I+II
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
Tiefe113 mm

Abmessungen

Breite240 mm
Höhe190 mm

Anschlussmöglichkeiten

Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt]60 kA
Anschlussart GeneratoranschlusskastenMC4

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)

Zubehör

Systemzubehör
Typ
WB WPR

kl. VKE: 1 Stück

Ausführungen

VG-BC900S11
Art.Nr.
5088565
Schutzart
IP66