Generatoranschlusskasten Typ 2 mit MC4-Stecker für 1 x 1 String
Typ PVG-C1000S100
|Art.Nr. 5088554
|EAN 4012196816095



Art.Nr. / Typ
5088554 / PVG-C1000S100
Schutzart
IP66
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Systemlösung Typ 2 mit MC4-Stecker für PV-Wechselrichter mit 1 MPP-Tracker
• Varistor-Ableiter, steckbar mit Abtrennvorrichtung in fehlerresistenter Y-Schaltung nach VDE 0100-712 (50539-12)
• niedriger DC-Schutzpegel: < 4,0 kV (Uoc max = 1000V DC mit V20-C/0-500PV)
• ein PV-String-Eingang (MC4-Steckverbinder) auf einen MPP-WR-Eingang, bis 30A DC pro Klemme
• vormontiert im Polycarbonat Gehäuse (IP66), UV-resistent für den Außeneinsatz
Zum DC-Schutz des Wechselrichters von PV-Anlagen.
Bei Gefahr von Kondenswasserbildung durch Wind, Eis, Temperatur oder Sonne sind ggf. zusätzliche Maßnahmen erforderlich!
• Varistor-Ableiter, steckbar mit Abtrennvorrichtung in fehlerresistenter Y-Schaltung nach VDE 0100-712 (50539-12)
• niedriger DC-Schutzpegel: < 4,0 kV (Uoc max = 1000V DC mit V20-C/0-500PV)
• ein PV-String-Eingang (MC4-Steckverbinder) auf einen MPP-WR-Eingang, bis 30A DC pro Klemme
• vormontiert im Polycarbonat Gehäuse (IP66), UV-resistent für den Außeneinsatz
Zum DC-Schutz des Wechselrichters von PV-Anlagen.
Bei Gefahr von Kondenswasserbildung durch Wind, Eis, Temperatur oder Sonne sind ggf. zusätzliche Maßnahmen erforderlich!
Technische Daten
Technische Daten
| Anzahl der Eingänge | 1 |
|---|---|
| Polzahl | 3 |
| Netzform | sonstige |
| Signalisierung am Gerät | optisch |
| Schutzart | IP66 |
| Art der Einführung | MC4 |
| Tiefe | 94 mm |
| Fernsignalisierung | nein |
| Prüfklasse Typ 2 | ja |
| Max. PV-Spannung | 1000 V |
| Höchste Dauerspannung DC | 1000 V |
| Nennableitstoßstrom (8/20 µs) | 20 kA |
| Ausführung der Pole | 3 |
| Montageart | vormontiert im Gehäuse |
| Max. netzseitiger Überstromschutz | 125 |
| Ausführung | Für einen MPP-Tracker und mit MC4-Anschluss |
| Kurzschlussfest | ja |
| Netzform DC | ja |
| Netzform IT | nein |
| Netzform TN | nein |
| Netzform TN-C | nein |
| Netzform TN-C-S | nein |
| Netzform TN-S | nein |
| Netzform TT | nein |
| Netzform sonstige | nein |
| Betriebstemperatur min. | -40 °C |
| Betriebstemperatur max. | 80 °C |
| SPD nach IEC 61643-1 | class II |
| SPD nach EN 61643-11 | Typ 2 |
| LPZ | 1→2 |
| Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) | 40 kA |
| Ansprechzeit | <25 ns |
| Maximale Vorsicherung | 125 A |
| Temperatureinsatzbereich min. | -40 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 80 °C |
| Dimension | 1000V DC |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| Anzahl der Leitungseinführungen | 4 |
| Max. Eingangsspannung DC | 1000 V |
| String-Absicherung | ohne |
| Monitoring-Funktion | nein |
| Max. Eingangsstrom pro String | 30 A |
| Max. Ausgangsstrom | 30 A |
| Anzahl der String-Eingänge | 1 |
| Mit Lasttrennschalter bestückt | nein |
| Anzahl MPPT | 1 |
| Eingänge pro MPPT | 1 |
| Ausgänge pro MPPT | 1 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 3,7933 kg CO2e / 1 Stück |
Anschlussmöglichkeiten
| Anschlussart Generatoranschlusskasten | MC4 |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Zertifikate (3)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Schutzart
Art.Nr.
PVG-C1000S100
IP66
5088554
PVG-C1000S100
Art.Nr.
5088554
Schutzart
IP66