Generatoranschlusskasten Typ 2 für 4 Strings

Typ PVG- C1000K 400
|
Art.Nr. 5088455
|
EAN 4012197365202
Art.Nr. / Typ
5088455 / PVG- C1000K 400
Schutzart
IP67

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Generatoranschlusskasten Typ 2 für Photovoltaikanlagen zum Anschluss von 4 Strings. Zum DC-Schutz des Wechselrichters.

• Varistor-Ableiter, steckbar, mit Abtrennvorrichtung in fehlerresistenter Y-Schaltung nach VDE 0100-712 (50539-12)
• niedriger DC-Schutzpegel: < 4,0 kV (Uoc max = 1000 V DC)
• 1 Schutzgerät mit 8 Push-In-Klemmstellen bis 6 mm² im Gehäuse vorinstalliert, bis 41 A DC pro Klemme
• Polycarbonat-Gehäuse (IP67), UV-resistent für den Außeneinsatz, inkl. Kabelverschraubungsset und Druckausgleichselement

Bei Gefahr von Kondenswasserbildung durch Wind, Eis, Temperatur oder Sonne sind ggf. zusätzliche Maßnahmen erforderlich!
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzgerät nach DIN EN 61643-11 bzw. IEC 61643-11
  • Übergang von LPZ 1 auf 2
  • Installation electrotechnical expertise
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Eingänge4
NetzformDC
Signalisierung am Gerätoptisch
SchutzartIP67
Gehäusewerkstoff ÜberspannungsschutzbauteilePC
Art der EinführungVerschraubung
Tiefe125 mm
Schutzgrad IK-CodeIK08
Höchste Dauerspannung DC1000 V
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)20 kA
Montageartvormontiert im Gehäuse
AusführungFür 1 MMPT und mit Push-in-Klemmen
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max.10 AWG
Netzform DCja
Betriebstemperatur min.-25 °C
Betriebstemperatur max.60 °C
SPD nach IEC 61643-1class II
SPD nach EN 61643-11Typ 2
LPZ1→2
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs)40 kA
Ansprechzeit<25 ns
Temperatureinsatzbereich min.-25 °C
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
Dimension1000V DC
Farbelichtgrau; RAL 7035
Anzahl der Leitungseinführungen16
Max. Eingangsspannung DC1000 V
String-Absicherungohne
Monitoring-Funktionnein
Max. Eingangsstrom pro String41 A
Max. Ausgangsstrom41 A
Anzahl der String-Eingänge4
Mit Lasttrennschalter bestücktnein
Anzahl MPPT1
Eingänge pro MPPT4
Ausgänge pro MPPT4
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate5,2899 kg CO2e / 1 Stück

Anschlussmöglichkeiten

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min.0,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max.6 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min.0,5 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min.21 AWG
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max.8 AWG
Anschlussart GeneratoranschlusskastenPush-In Klemme

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Zertifikate (3)
Anleitungen & Hilfen (4)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Systemzubehör
Typ
WB WPR

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Ausführungen

PVG- C1000K 400
Art.Nr.
5088455
Schutzart
IP67