Generatoranschlusskasten Typ 1+2 für 4 Strings

Art.Nr. 5088450 | EAN 4012197365189

5088450 / PVG-BC 900K 400
IP67
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Generatoranschlusskasten Typ 1+2 für Photovoltaikanlagen zum Anschluss von 4 Strings. Zum DC-Schutz des Wechselrichters.

• Varistor-Ableiter, steckbar, mit Abtrennvorrichtung in fehlerresistenter Y-Schaltung nach VDE 0100-712 (50539-12)
• niedriger DC-Schutzpegel: < 3,0 kV (Uoc max = 900 V DC)
• 1 Schutzgerät mit 8 Push-In-Klemmstellen bis 6 mm² im Gehäuse vorinstalliert, bis 41 A DC pro Klemme
• Polycarbonat-Gehäuse (IP67), UV-resistent für den Außeneinsatz, inkl. Kabelverschraubungsset und Druckausgleichselement

Bei Gefahr von Kondenswasserbildung durch Wind, Eis, Temperatur oder Sonne sind ggf. zusätzliche Maßnahmen erforderlich!
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Kombinationsschutzgerät aus Typ 1 und Typ 2
  • Übergang von LPZ 0 bis 2.
  • Installation electrotechnical expertise
Technische Daten

Anschlussmöglichkeiten

Anschlussart Generatoranschlusskasten Push-In Klemme
Ansprechzeit <25 ns
Anzahl der Eingänge 4
Anzahl der Leitungseinführungen 16
Anzahl der String-Eingänge 4
Anzahl MPPT 1
Art der Einführung Verschraubung
Ausführung Für 1 MPPT und mit Push-In Klemme
Ausgänge pro MPPT 4
Betriebstemperatur max. 60 °C
Betriebstemperatur min. -25 °C
Blitzstoßstrom (10/350 μs) 7 kA
Breite 240 mm
Dimension 900V DC
Eingänge pro MPPT 4
Farbe lichtgrau; RAL 7035
Fernsignalisierung nein
Gehäusewerkstoff Überspannungsschutzbauteile PC
Höchste Dauerspannung DC 900 V
Höhe 191 mm
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max. 6 mm²
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max. 10 AWG
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. 0,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. 21 AWG
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. 10 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. 8 AWG
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. 21 AWG
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. 0,5 mm²
Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte Energieleitung DC (PV)
LPZ 0→2
Max. Ausgangsstrom 41 A
Max. Eingangsspannung DC 900 V
Max. Eingangsstrom pro String 41 A
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 50 kA
Mit Lasttrennschalter bestückt nein
Monitoring-Funktion nein
Montageart vormontiert im Gehäuse
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 30 kA
Netzform DC
Netzform DC ja
Netzform IT nein
Netzform TN nein
Netzform TN-C nein
Netzform TN-C-S nein
Netzform TN-S nein
Netzform TT nein
Prüfklasse Typ 1 ja
Prüfklasse Typ 2 ja
Prüfklasse Typ 3 nein
Schutzart IP67
Schutzgrad IK-Code IK08
Signalisierung am Gerät optisch
SPD nach EN 61643-11 Typ 1+2
SPD nach IEC 61643-1 class II
Temperatureinsatzbereich max. 65 °C
Temperatureinsatzbereich min. -25 °C
Tiefe 125 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Schutzart Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
PVG-BC 900K 400 IP67 5088450
1 Stück 375,75 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Wetterschutzdach für Ion Wallbox Basic/Key Wetterschutzdach für Ion Wallbox Basic/Key WB WPR 6570105
1 Stück 48,00 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download
Download

PVG-BC 900K 400 / 5088450
Download