Generatoranschlusskasten Typ 2 für 2 x 2 Strings
Art.Nr. 5088445 | EAN 4012197365004
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungGeneratoranschlusskasten Typ 2 für Photovoltaikanlagen zum Anschluss von 2 x 2 Strings. Zum DC-Schutz des Wechselrichters.
• Varistor-Ableiter, steckbar, mit Abtrennvorrichtung in fehlerresistenter Y-Schaltung nach VDE 0100-712 (50539-12)
• niedriger DC-Schutzpegel: < 4,0 kV (Uoc max = 1000 V DC)
• 2 Schutzgeräte mit je 5 Push-In-Klemmstellen bis 6 mm² im Gehäuse vorinstalliert, bis 41 A DC pro Klemme
• Polycarbonat-Gehäuse (IP67), UV-resistent für den Außeneinsatz, inkl. Kabelverschraubungsset und Druckausgleichselement
Bei Gefahr von Kondenswasserbildung durch Wind, Eis, Temperatur oder Sonne sind ggf. zusätzliche Maßnahmen erforderlich!
- Technische Daten
-
Anschlussmöglichkeiten
Anschlussart Generatoranschlusskasten Push-In Klemme Ansprechzeit <25 ns Anzahl der Eingänge 2 Anzahl der Leitungseinführungen 16 Anzahl der String-Eingänge 2 Anzahl MPPT 2 Art der Einführung Verschraubung Ausführung Für 2 MMPT und mit Push-in-Klemmen Ausgänge pro MPPT 2 Betriebstemperatur max. 60 °C Betriebstemperatur min. -25 °C Breite 240 mm Dimension 1000V DC Eingänge pro MPPT 3 Farbe lichtgrau; RAL 7035 Gehäusewerkstoff Überspannungsschutzbauteile PC Höchste Dauerspannung DC 1000 V Höhe 191 mm Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max. 6 mm² Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max. 10 AWG Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. 21 AWG Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. 0,5 mm² Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. 10 mm² Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. 8 AWG Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. 21 AWG Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. 0,5 mm² Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte Energieleitung DC (PV) LPZ 1→2 Max. Ausgangsstrom 41 A Max. Eingangsspannung DC 1000 V Max. Eingangsstrom pro String 41 A Maximale Vorsicherung 125 A Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 40 kA Mit Lasttrennschalter bestückt nein Monitoring-Funktion nein Montageart vormontiert im Gehäuse Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 20 kA Netzform DC Netzform DC ja Prüfklasse Typ 1 nein Prüfklasse Typ 2 ja Prüfklasse Typ 3 nein Schutzart IP67 Schutzgrad IK-Code IK08 Signalisierung am Gerät optisch SPD nach EN 61643-11 Typ 2 SPD nach IEC 61643-1 class II Temperatureinsatzbereich max. 65 °C Temperatureinsatzbereich min. -25 °C Tiefe 125 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt PVG-C1000K 220 / 5088445 , 0.34MB , pdfEU-Konformitätserklärung PVG-C1000K 220 / 5088445 , 0.24MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Prüfbericht V20-PH , 0.05MB , pdfZeichengenehmigung DEKRA-Testprotokoll V20-PH , 0.08MB , pdfAuswahlhilfe Ueberspannungsschutz , 10.17MB , pdfMontageanleitung PVG BC 900K C1000 220 , 5.87MB , pdf