Startseite

Generatoranschlusskasten Typ 1+2 für 2 x 2 Strings

Art.Nr. 5088440 | EAN 4012197364984

Art.Nr. / Typ
5088440 / PVG-BC 900K  220
Schutzart
IP67

kl. VKE: 1 Stück

Beschreibung

Generatoranschlusskasten Typ 1+2 für Photovoltaikanlagen zum Anschluss von 2 x 2 Strings. Zum DC-Schutz des Wechselrichters.

• Varistor-Ableiter, steckbar, mit Abtrennvorrichtung in fehlerresistenter Y-Schaltung nach VDE 0100-712 (50539-12)
• niedriger DC-Schutzpegel: < 3,0 kV (Uoc max = 900 V DC)
• 2 Schutzgeräte mit je 5 Push-In-Klemmstellen bis 6 mm² im Gehäuse vorinstalliert, bis 41 A DC pro Klemme
• Polycarbonat-Gehäuse (IP67), UV-resistent für den Außeneinsatz, inkl. Kabelverschraubungsset und Druckausgleichselement

Bei Gefahr von Kondenswasserbildung durch Wind, Eis, Temperatur oder Sonne sind ggf. zusätzliche Maßnahmen erforderlich!
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Kombinationsschutzgerät aus Typ 1 und Typ 2
  • Übergang von LPZ 0 bis 2.
  • Installation electrotechnical expertise

Technische Daten

Technische Daten

Ansprechzeit<25 ns
Anzahl der Eingänge2
Anzahl der Leitungseinführungen16
Anzahl der String-Eingänge2
Anzahl MPPT2
Art der EinführungVerschraubung
AusführungFür 2 MPPT und mit Push-In Klemme
Ausgänge pro MPPT2
Betriebstemperatur max.60 °C
Betriebstemperatur min.-25 °C
Blitzstoßstrom (10/350 μs)7 kA
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate5,8928 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension900V DC
Eingänge pro MPPT3
Farbelichtgrau; RAL 7035
Gehäusewerkstoff ÜberspannungsschutzbauteilePC
Höchste Dauerspannung DC900 V
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max.10 AWG
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max.6 mm²
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min.21 AWG
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min.0,5 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max.10 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max.8 AWG
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min.21 AWG
Leitungsart für ÜberspannungsschutzgeräteEnergieleitung DC (PV)
LPZ0→2
Max. Ausgangsstrom41 A
Max. Eingangsspannung DC900 V
Max. Eingangsstrom pro String41 A
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs)50 kA
Mit Lasttrennschalter bestücktnein
Monitoring-Funktionnein
Montageartvormontiert im Gehäuse
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)30 kA
NetzformDC
Netzform DCja
Prüfklasse Typ 1ja
Prüfklasse Typ 2ja
Prüfklasse Typ 3nein
SchutzartIP67
Schutzgrad IK-CodeIK08
Signalisierung am Gerätoptisch
SPD nach EN 61643-11Typ 1+2
SPD nach IEC 61643-1class II
Temperatureinsatzbereich max.65 °C
Temperatureinsatzbereich min.-25 °C
Tiefe125 mm

Abmessungen

Breite240 mm
Höhe191 mm

Anschlussmöglichkeiten

Anschlussart GeneratoranschlusskastenPush-In Klemme
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min.0,5 mm²

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)

Zubehör

Systemzubehör
Typ
WB WPR

kl. VKE: 1 Stück

Ausführungen

PVG-BC 900K  220
Art.Nr.
5088440
Schutzart
IP67