Generatoranschlusskasten Typ 1+2 für 2 Strings
Art.Nr. 5088430 | EAN 4012197365141
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Generatoranschlusskasten Typ 1 + 2 für Photovoltaikanlagen zum Anschluss von 2 Strings. Zum DC-Schutz des Wechselrichters.
• Varistor-Ableiter, steckbar, mit Abtrennvorrichtung in fehlerresistenter Y-Schaltung nach VDE 0100-712 (50539-12)
• niedriger DC-Schutzpegel: < 3,0 kV (Uoc max = 900 V DC)
• 1 Schutzgerät mit 5 Push-In-Klemmstellen bis 6 mm² im Gehäuse vorinstalliert, bis 41 A DC pro Klemme
• Polycarbonat-Gehäuse (IP67), UV-resistent für den Außeneinsatz, inkl. Kabelverschraubungsset und Druckausgleichselement
Bei Gefahr von Kondenswasserbildung durch Wind, Eis, Temperatur oder Sonne sind ggf. zusätzliche Maßnahmen erforderlich!
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ansprechzeit <25 ns Anzahl der Eingänge 3 Anzahl der Leitungseinführungen 8 Anzahl der String-Eingänge 2 Anzahl MPPT 1 Art der Einführung Verschraubung Ausführung Für 1 MPPT und mit Push-In Klemme Ausgänge pro MPPT 2 Betriebstemperatur max. 60 °C Betriebstemperatur min. -25 °C Blitzstoßstrom (10/350 μs) 7 kA Dimension 900V DC Eingänge pro MPPT 3 Farbe lichtgrau; RAL 7035 Fernsignalisierung nein Gehäusewerkstoff Überspannungsschutzbauteile PC Höchste Dauerspannung DC 900 Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max. 6 mm² Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max. 10 AWG Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. 21 AWG Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. 0,5 mm² Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. 10 mm² Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. 8 AWG Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. 21 AWG Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte Energieleitung DC (PV) LPZ 0→2 Max. Ausgangsstrom 41 A Max. Eingangsspannung DC 900 V Max. Eingangsstrom pro String 41 A Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 50 kA Mit Lasttrennschalter bestückt nein Monitoring-Funktion nein Montageart vormontiert im Gehäuse Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 30 kA Netzform DC Netzform DC ja Netzform IT nein Netzform TN nein Netzform TN-C nein Netzform TN-C-S nein Netzform TN-S nein Netzform TT nein Prüfklasse Typ 1 ja Prüfklasse Typ 2 ja Prüfklasse Typ 3 nein Schutzart IP67 Schutzgrad IK-Code IK08 Signalisierung am Gerät optisch SPD nach EN 61643-11 Typ 1+2 SPD nach IEC 61643-1 class II Temperatureinsatzbereich max. 65 °C Temperatureinsatzbereich min. -25 °C Tiefe 125 mm Abmessungen
Breite 150 mm Höhe 190 mm Anschlussmöglichkeiten
Anschlussart Generatoranschlusskasten Push-In Klemme Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. 0,5 mm² - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt PVG-BC 900K 200 / 5088430 , 0.30MB , pdfKonformitätserklärung PVG-BC 900K 200 / 5088430 , 0.24MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Prüfbericht V20-PH , 0.05MB , pdfZeichengenehmigung DEKRA-Testprotokoll V20-PH , 0.08MB , pdfAuswahlhilfe Ueberspannungsschutz , 10.17MB , pdfMontageanleitung PVG BC 900K C1000 200 , 4.98MB , pdf