Startseite
/
Produkte/
Überspannungsschutz/
PV-Anlagen/
PV-Generatoranschlusskasten/
…
/
Generatoranschlusskasten Typ 1+2 für 3 x 1 String
Generatoranschlusskasten Typ 1+2 für 3 x 1 String
Art.Nr. 5088420 | EAN 4012197365103



Art.Nr. / Typ
5088420 / PVG-BC 900K 111
Schutzart
IP67
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Generatoranschlusskasten Typ 1+2 für Photovoltaikanlagen zum Anschluss von 3 x 1 String. Zum DC-Schutz des Wechselrichters.
• Varistor-Ableiter, steckbar, mit Abtrennvorrichtung in fehlerresistenter Y-Schaltung nach VDE 0100-712 (50539-12)
• niedriger DC-Schutzpegel: < 3,0 kV (Uoc max = 900 V DC)
• 3 Schutzgeräte mit je 2 Push-In-Klemmstellen bis 6 mm² im Gehäuse vorinstalliert, bis 41 A DC pro Klemme
• Polycarbonat-Gehäuse (IP67), UV-resistent für den Außeneinsatz, inkl. Kabelverschraubungsset und Druckausgleichselement
Bei Gefahr von Kondenswasserbildung durch Wind, Eis, Temperatur oder Sonne sind ggf. zusätzliche Maßnahmen erforderlich!
• Varistor-Ableiter, steckbar, mit Abtrennvorrichtung in fehlerresistenter Y-Schaltung nach VDE 0100-712 (50539-12)
• niedriger DC-Schutzpegel: < 3,0 kV (Uoc max = 900 V DC)
• 3 Schutzgeräte mit je 2 Push-In-Klemmstellen bis 6 mm² im Gehäuse vorinstalliert, bis 41 A DC pro Klemme
• Polycarbonat-Gehäuse (IP67), UV-resistent für den Außeneinsatz, inkl. Kabelverschraubungsset und Druckausgleichselement
Bei Gefahr von Kondenswasserbildung durch Wind, Eis, Temperatur oder Sonne sind ggf. zusätzliche Maßnahmen erforderlich!
Technische Daten
Technische Daten
Ansprechzeit | <25 ns |
---|---|
Anzahl der Eingänge | 1 |
Anzahl der Leitungseinführungen | 12 |
Anzahl der String-Eingänge | 1 |
Anzahl MPPT | 3 |
Art der Einführung | Verschraubung |
Ausführung | Für 3 MPPT und mit Push-In Klemme |
Ausgänge pro MPPT | 1 |
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Betriebstemperatur min. | -25 °C |
Blitzstoßstrom (10/350 μs) | 7 kA |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 7,5671 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 900V DC |
Eingänge pro MPPT | 1 |
Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
Gehäusewerkstoff Überspannungsschutzbauteile | PC |
Höchste Dauerspannung DC | 900 V |
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max. | 6 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) max. | 10 AWG |
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. | 0,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) min. | 21 AWG |
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. | 10 mm² |
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. | 8 AWG |
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. | 21 AWG |
Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte | Energieleitung DC (PV) |
LPZ | 0→2 |
Max. Ausgangsstrom | 41 A |
Max. Eingangsspannung DC | 900 V |
Max. Eingangsstrom pro String | 41 A |
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) | 50 kA |
Mit Lasttrennschalter bestückt | nein |
Monitoring-Funktion | nein |
Montageart | vormontiert im Gehäuse |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) | 30 kA |
Netzform | DC |
Netzform DC | ja |
Prüfklasse Typ 1 | ja |
Prüfklasse Typ 2 | ja |
Prüfklasse Typ 3 | nein |
Schutzart | IP67 |
Schutzgrad IK-Code | IK08 |
Signalisierung am Gerät | optisch |
SPD nach EN 61643-11 | Typ 1+2 |
SPD nach IEC 61643-1 | class II |
Temperatureinsatzbereich max. | 65 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -25 °C |
Tiefe | 125 mm |
Abmessungen
Breite | 286 mm |
---|---|
Höhe | 202 mm |
Anschlussmöglichkeiten
Anschlussart Generatoranschlusskasten | Push-In Klemme |
---|---|
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. | 0,5 mm² |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Schutzart
Art.Nr.
PVG-BC 900K 111
IP67
5088420
PVG-BC 900K 111
Art.Nr.
5088420
Schutzart
IP67