Startseite

LSA Montagewanne

Art.Nr. 5084036 | EAN 4012195525554

Art.Nr. / Typ
5084036 / LSA-M
Anzahl der einbaubaren Anschlussleisten
5

kl. VKE: 1 Stück

Beschreibung

Montagewanne für 5 Anschluss- oder Trennleisten. Rastermaß 22,5 mm.
Tiefe: 22 mm; 30 mm; 50 mm
LSA-Plus Montagewanne zur Aufnahme von LSA-Plus-Anschluss- und Trennleisten.
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Integrated Service Digital Network, ISDN-Anwendungen
  • Digital Subscriber Line, DSL-Anwendungen
  • Analoge Telekommunikation

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Anschlussleisten5
Dimension5
Rastermaß22,5 mm
WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite105 mm
Höhe42 mm
Länge110,5 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

LSA-M
Art.Nr.
5084036
Anzahl der einbaubaren Anschlussleisten
5