Kombischutzgerät LSA BF 180
Art.Nr. 5084024 | EAN 4012195525370



Art.Nr. / Typ
5084024 / LSA-BF-180
Stecksystem
sonstige
Ausführung
Basis- und Feinschutz
Anzahl Pole
2
Höchste Dauerspannung AC
120 V
Höchste Dauerspannung DC
180 V
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
LSA-Basis- und -Feinschutz, zur Anwendung in MSR-Systemen
• Basis- und Feinschutz
• Grobschutz mit Fail-Safe-Technologie.
• Mit PTC-Schutzkomponenten gegen Überstrom.
• Max. Spannung: 180 V
Anwendung: Direkt auf LSA-Plus Trennleiste- oder Anschluss-Leisten mit Erdungsschiene (z.B. OBO LSA-A-LEI (5084 00 8) oder OBO LSA-T-LEI (5084 01 2), sowie OBO LSA-E (5084 03 2))
Kombinationsschutzgerät für eine Doppelader
• Basis- und Feinschutz
• Grobschutz mit Fail-Safe-Technologie.
• Mit PTC-Schutzkomponenten gegen Überstrom.
• Max. Spannung: 180 V
Anwendung: Direkt auf LSA-Plus Trennleiste- oder Anschluss-Leisten mit Erdungsschiene (z.B. OBO LSA-A-LEI (5084 00 8) oder OBO LSA-T-LEI (5084 01 2), sowie OBO LSA-E (5084 03 2))
Kombinationsschutzgerät für eine Doppelader
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl Pole | 2 |
---|---|
Ausführung | Basis- und Feinschutz |
Dimension | 180V |
Gesamt-Ableitstoßstrom (10/350) | 0,5 kA |
Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20) | 5 kA |
Höchste Dauerspannung AC | 120 V |
Höchste Dauerspannung DC | 180 V |
Isolationswiderstand | > 1 GΩ |
Kapazität (Ader-Ader) | < 50 pF |
Kapazität (Ader-Erde) | < 50 pF |
Kategorie | Typ 1+2+3 / D1+C2+C1 |
Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte | Telekommunikationsleitung |
LPZ | 0→3 |
Nennlaststrom AC | 0,08 A |
Nennlaststrom DC | 0,12 A |
Prüfnorm | IEC 61643-21 |
Schutzart | IP20 |
Schutzpegel Ader - Ader | <300 V |
Schutzpegel Ader - Erde | <300 V |
Serienwiderstand pro Ader | 10 Ω ± 10 % |
SPD nach IEC 61643-21 | Class I+II+III / D1+C2+C1 |
Stecksystem | sonstige |
Stoßstromfestigkeit Ader - Ader | C2: 5 kV / 2,5 kA (8/20µs) |
Stoßstromfestigkeit Ader - Erde | C2: 5 kV / 2,5 kA (8/20µs) |
Temperatureinsatzbereich max. | 80 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -40 °C |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Stecksystem
Ausführung
Anzahl Pole
Höchste Dauerspannung AC
Höchste Dauerspannung DC
Art.Nr.
LSA-BF-180
sonstige
Basis- und Feinschutz
2
120 V
180 V
5084024
LSA-BF-180
Art.Nr.
5084024
Stecksystem
sonstige
Ausführung
Basis- und Feinschutz
Anzahl Pole
2
Höchste Dauerspannung AC
120 V
Höchste Dauerspannung DC
180 V