Startseite

LSA Basisschutzmagazin

Art.Nr. 5084020 | EAN 4012195525318

Art.Nr. / Typ
5084020 / LSA-B-MAG
Anzahl Pole
20
Ausführung
Basisschutz
Höchste Dauerspannung DC
180 V
Höchste Dauerspannung AC
120 V
Stecksystem
sonstige

kl. VKE: 1 Stück

Beschreibung

LSA-Basisschutz Magazin zur Verwendung in mehradrigen Datenleitungs-Systemen, MSR-Anlagen sowie Telefonzentralen.

• Basisschutz
• Bestückt mit 20 Gasableitern
• Max. Spannung: 180 V

Anwendung: Direkt auf LSA-Plus Trennleiste- oder Anschluss-Leisten (z.B. OBO LSA-A-LEI (5084 00 8) oder OBO LSA-T-LEI (5084 01 2).
Basisschutzmagazin zum Schutz von 10 Doppeladern.
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Übergang von LPZ 0 bis 2.
  • Integrated Service Digital Network, ISDN-Anwendungen
  • Digital Subscriber Line, DSL-Anwendungen
  • Analoge Telekommunikation
  • Mess- Steuer- und Regelanlagen
  • Installation electrotechnical expertise

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl Pole20
AusführungBasisschutz
Dimension180V
Gesamt-Ableitstoßstrom (10/350)1 kA
Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20)10 kA
Höchste Dauerspannung AC120 V
Höchste Dauerspannung DC180 V
Impulsstrom0,5 kA
Isolationswiderstand> 1 GΩ
Kapazität (Ader-Ader)< 10 pF
Kapazität (Ader-Erde)< 10 pF
KategorieTyp 1+2 / D1+C2
Leitungsart für ÜberspannungsschutzgeräteTelekommunikationsleitung
LPZ0→2
Nennlaststrom AC0,7 A
Nennlaststrom DC1 A
PrüfnormIEC 61643-21
SchutzartIP20
Schutzpegel @ C1<750 V
SPD nach IEC 61643-21Class I+II / D1+C2
Stecksystemsonstige
Stoßstromfestigkeit Ader - AderC2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Stoßstromfestigkeit Ader - ErdeC2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Temperatureinsatzbereich max.80 °C
Temperatureinsatzbereich min.-40 °C

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)

Zubehör

Montagezubehör
Typ
LSA-A-LEI

kl. VKE: 1 Stück

Ausführungen

LSA-B-MAG
Art.Nr.
5084020
Anzahl Pole
20
Ausführung
Basisschutz
Höchste Dauerspannung DC
180 V
Höchste Dauerspannung AC
120 V
Stecksystem
sonstige