Koaxiales Schutzgerät für SAT- und Kabel-Multiswitch
Art.Nr. 5083400 | EAN 4012195022978
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Koaxialer Datenleitungschutz für TV Empfangsanlagen
• Schutz von bis zu vier SAT-Leitungen
• Schutz von einer terrestrischen Leitung z.B. DVB-T.
• Einfache Montage mittels Schrauben und Halter
• Mit F-Connector
• Optimales Übertragungsverhalten in 75Ohm Technik.
Anwendung: Schutz von TV- und SAT-Anlagen, Multiswitsches, Receivern sowie DVB-T-Receiver
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ableiterüberwachung nein Ansprechzeit <1 ns Anzahl Pole 5 Ausführung Feinschutzgerät Dimension 70V Einfügedämpfung (Insertion loss) ≤3 dB Erdung über: Anschlussleitung Explosionsgeprüfte Ausführung nein Fernmeldekontakt nein Gesamt-Ableitstoßstrom (10/350) 5 Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20) 0,5 kA Grenzfrequenz 2800 MHz Höchste Dauerspannung AC 130 Höchste Dauerspannung DC 185 Höchste Dauerspannung Uc | SAT-Eingänge 22 V Höchste Dauerspannung Uc | Terrestrischer-Eingang 70 V Impulsstrom 2,5 kA Impulsstrom | Terrestrischer-Eingang 1 Isolationswiderstand >1 GΩ Kapazität (Ader-Ader) <500 pF Kapazität (Ader-Erde) <500 pF Kategorie Typ 2+3 / C2+C1 Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte Datenleitung COAX LPZ 1→3 Nennableitstoßstrom | SAT-Eingänge 300 A Nennlaststrom AC 1,4 Nennlaststrom DC 2 A Prüfnorm IEC 61643-21 Rückflussdämpfung >30 Schirm Anschluss ja Schirmung direkt Schutzart IP10 Schutzpegel <800 V Schutzpegel Ader - Ader <800 V Schutzpegel Ader - Erde <800 V Schutzpegel | SAT-Eingänge bei In <45 V Schutzpegel | Terrestrischer-Eingang bei In <500 V Signalisierung am Gerät keine SPD nach IEC 61643-21 Class II+III / C2+C1 Stecksystem F Stoßstromfestigkeit Ader - Ader C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs) Stoßstromfestigkeit Ader - Erde C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs) Temperatureinsatzbereich max. 80 °C Temperatureinsatzbereich min. -40 °C Wellenwiderstand 75 Ω - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt TV 4+1 / 5083400 , 0.30MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung TV 4+1 / 5083400 , 0.15MB , pdfAuswahlhilfe Ueberspannungsschutz , 10.17MB , pdfTechnische Info Technische Info TV 4+1 Schutzgerät , 2.00MB , pdf