Startseite
/
Produkte/
Überspannungsschutz/
Datentechnik/
Netzwerktechnik/
…
/
Datenleitungsschutzgerät für koaxiale TV/Kamerasysteme
Datenleitungsschutzgerät für koaxiale TV/Kamerasysteme
Art.Nr. 5082434 | EAN 4012196415731



Art.Nr. / Typ
5082434 / KOAX B-E2 FF-F
Ausführung
Feinschutz
Anzahl Pole
1
Höchste Dauerspannung DC
6 V
Stecksystem
BNC
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Datenleitungsschutzgerät für koaxiale TV / Kamera-Systeme
• im Aluminiumgehäuse
• BNC-Connector Buchse/Buchse
• einfache Montage per Zwischenstecker
• zweistufige Schutzschaltung
• Hutschienenmontage mit Zubehör DLS-BS (5082 38 2)
Anwendung: Zum Schutz von CCTV, Videosignalen; Kameras bzw. TV- Anlagen
• einsetzbar in CCTV und diversen TV-Systemen
• optimale Übertragungseigenschaften
• rastbar auf Hutprofilschiene
• einfache Anschlusstechnik
• im Aluminiumgehäuse
• BNC-Connector Buchse/Buchse
• einfache Montage per Zwischenstecker
• zweistufige Schutzschaltung
• Hutschienenmontage mit Zubehör DLS-BS (5082 38 2)
Anwendung: Zum Schutz von CCTV, Videosignalen; Kameras bzw. TV- Anlagen
• einsetzbar in CCTV und diversen TV-Systemen
• optimale Übertragungseigenschaften
• rastbar auf Hutprofilschiene
• einfache Anschlusstechnik
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl Pole | 1 |
---|---|
Ausführung | Feinschutz |
Dimension | 6.2V |
Einfügedämpfung (Insertion loss) | ≤1,7 dB |
Erdung über: | Anschlussleitung |
Explosionsgeprüfte Ausführung | nein |
Fernmeldekontakt | nein |
Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20) | 10 kA |
Grenzfrequenz | 160 MHz |
Höchste Dauerspannung AC | 4,2 V |
Höchste Dauerspannung DC | 6 V |
Isolationswiderstand | >1 GΩ |
Kapazität (Ader-Ader) | <100 pF |
Kapazität (Ader-Erde) | <100 pF |
Kategorie | Typ 2+3 / C2+C1 |
Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte | Datenleitung COAX |
LPZ | 1→3 |
Nennlaststrom AC | 0,7 A |
Nennlaststrom DC | 1 A |
Prüfnorm | IEC 61643-21 |
Rückflussdämpfung | ≥14 dB |
Schirm Anschluss | ja |
Schirmung | direkt |
Schutzart | IP40 |
Schutzpegel Ader - Ader | <40 V |
Schutzpegel Ader - Erde | <600 V |
SPD nach IEC 61643-21 | Class II+III / C2+C1 |
Stecksystem | BNC |
Stoßstromfestigkeit Ader - Ader | C1: 1 kV / 0,5 kA (8/20µs) |
Stoßstromfestigkeit Ader - Erde | C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs) |
Temperatureinsatzbereich max. | 80 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
Wellenwiderstand | 75 Ω |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge

Art.Nr. 5082382
Befestigungssatz für Schutzgeräte und HutprofilschieneTyp
DLS-BS
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Ausführungen
Typ
Ausführung
Anzahl Pole
Höchste Dauerspannung DC
Stecksystem
Art.Nr.
KOAX B-E2 FF-F
Feinschutz
1
6 V
BNC
5082434
KOAX B-E2 FF-F
Art.Nr.
5082434
Ausführung
Feinschutz
Anzahl Pole
1
Höchste Dauerspannung DC
6 V
Stecksystem
BNC