Startseite
Startseite
/
Produkte
/
/
Feinschutz für 10Base2-/10Base5-Netzwerke

Feinschutz für 10Base2-/10Base5-Netzwerke

Art.Nr. 5082432 | EAN 4012196415724

Art.Nr. / Typ
Ausführung
Anzahl Pole
1
Höchste Dauerspannung DC
6 V
Stecksystem
BNC

kl. VKE: 1 Stück

Beschreibung

Datenleitungsschutzgerät für koaxiale Ethernet-Netzwerksysteme

• im Aluminiumgehäuse
• BNC-Connector m/w
• einfache Montage per Zwischenstecker
• zweistufige Schutzschaltung
• Hutschienenmontage mit Zubehör DLS-BS (5082 38 2)

Anwendung: Zum Schutz von Videosignalen, Kamera- bzw. CCTV- Anlagen, Cheapernet, 10BASE2, 10BASE5
• im Aluminiumgehäuse

• BNC-Connector für Cheapernet, 10BASE2

• einfache Montage per Zwischenstecker

• zweistufige Schutzschaltung
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Übergang von LPZ 1 bis 3
  • Installation electrotechnical expertise

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl Pole1
AusführungFeinschutz
Dimension6.2V
Einfügedämpfung (Insertion loss)≤1 dB
Erdung über:Anschlussleitung
Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20)10 kA
Grenzfrequenz70 MHz
Höchste Dauerspannung AC4,2 V
Höchste Dauerspannung DC6 V
Isolationswiderstand>1 GΩ
Kapazität (Ader-Ader)<100 pF
Kapazität (Ader-Erde)<100 pF
KategorieTyp 2+3 / C2+C1
Leitungsart für ÜberspannungsschutzgeräteDatenleitung COAX
LPZ1→3
Nennlaststrom AC0,7 A
Nennlaststrom DC1 A
PrüfnormIEC 61643-21
Rückflussdämpfung≥14 dB
Schirm Anschlussja
Schirmungdirekt
SchutzartIP40
Schutzpegel Ader - Ader<40 V
Schutzpegel Ader - Erde<600 V
Signalisierung am Gerätohne
SPD nach IEC 61643-21Class II+III / C2+C1
StecksystemBNC
Stoßstromfestigkeit Ader - AderC1: 1 kV / 0,5 kA (8/20µs)
Stoßstromfestigkeit Ader - ErdeC2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Temperatureinsatzbereich max.80 °C
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
Wellenwiderstand75 Ω

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Zubehör

Montagezubehör
Typ
DLS-BS

kl. VKE: 1 Stück

Ausführungen

Ausführung
KOAX B-E2 MF-C
Art.Nr.
5082430
Anzahl Pole
1
Ausführung
Kombischutz
Höchste Dauerspannung DC
6 V
Stecksystem
BNC
KOAX B-E2 MF-F
Art.Nr.
5082432
Anzahl Pole
1
Stecksystem
BNC
Höchste Dauerspannung DC
6 V
Ausführung
Feinschutz