Startseite
/
Produkte/
Überspannungsschutz/
Datentechnik/
Netzwerktechnik/
…
/
Kombiableiter für 10Base2-/10Base5-Netzwerke
Kombiableiter für 10Base2-/10Base5-Netzwerke
Art.Nr. 5082430 | EAN 4012196415717



Art.Nr. / Typ
Ausführung
Anzahl Pole
1
Höchste Dauerspannung DC
6 V
Stecksystem
BNC
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Datenleitungsschutzgerät für koaxiale Ethernet-Netzwerksysteme
• im Aluminiumgehäuse
• BNC-Connector m/w
• einfache Montage per Zwischenstecker
• zweistufige Schutzschaltung
• Hutschienenmontage mit Zubehör DLS-BS (5082 38 2)
Anwendung: Zum Schutz von Videosignalen, Kamera- bzw. CCTV- Anlagen, Cheapernet, 10BASE2, 10BASE5
• im Aluminiumgehäuse
• BNC-Connector für Cheapernet, 10BASE2
• einfache Montage per Zwischenstecker
• zweistufige Schutzschaltung
• im Aluminiumgehäuse
• BNC-Connector m/w
• einfache Montage per Zwischenstecker
• zweistufige Schutzschaltung
• Hutschienenmontage mit Zubehör DLS-BS (5082 38 2)
Anwendung: Zum Schutz von Videosignalen, Kamera- bzw. CCTV- Anlagen, Cheapernet, 10BASE2, 10BASE5
• im Aluminiumgehäuse
• BNC-Connector für Cheapernet, 10BASE2
• einfache Montage per Zwischenstecker
• zweistufige Schutzschaltung
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl Pole | 1 |
---|---|
Ausführung | Kombischutz |
Dimension | 6.2V |
Einfügedämpfung (Insertion loss) | ≤1,7 dB |
Erdung über: | Anschlussleitung |
Gesamt-Ableitstoßstrom (10/350) | 2 kA |
Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20) | 10 kA |
Grenzfrequenz | 68 MHz |
Höchste Dauerspannung AC | 4,2 V |
Höchste Dauerspannung DC | 6 V |
Impulsstrom | 1 kA |
Isolationswiderstand | >1 GΩ |
Kapazität (Ader-Ader) | <100 pF |
Kapazität (Ader-Erde) | <100 pF |
Kategorie | Typ 1+2+3 / D1+C2+C1 |
Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte | Datenleitung COAX |
LPZ | 0→3 |
Nennlaststrom AC | 0,3 A |
Nennlaststrom DC | 0,2 A |
Prüfnorm | IEC 61643-21 |
Rückflussdämpfung | ≥14 dB |
Schirm Anschluss | ja |
Schirmung | direkt |
Schutzart | IP40 |
Schutzpegel Ader - Ader | <75 V |
Schutzpegel Ader - Erde | <600 V |
Serienwiderstand pro Ader | 4,7 Ω ± 10% |
Signalisierung am Gerät | ohne |
SPD nach IEC 61643-21 | Class I+II+III / D1+C2+C1 |
Stecksystem | BNC |
Stoßstromfestigkeit Ader - Ader | C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs) |
Stoßstromfestigkeit Ader - Erde | C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs) |
Temperatureinsatzbereich max. | 80 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
Wellenwiderstand | 75 Ω |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge

Art.Nr. 5082382
Befestigungssatz für Schutzgeräte und HutprofilschieneTyp
DLS-BS
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Ausführungen
Typ
Anzahl Pole
Ausführung
Höchste Dauerspannung DC
Stecksystem
Art.Nr.
KOAX B-E2 MF-C
1
Kombischutz
6 V
BNC
5082430
KOAX B-E2 MF-F
1
Feinschutz
6 V
BNC
5082432
Ausführung
KOAX B-E2 MF-C
Art.Nr.
5082430
Anzahl Pole
1
Ausführung
Kombischutz
Höchste Dauerspannung DC
6 V
Stecksystem
BNC
KOAX B-E2 MF-F
Art.Nr.
5082432
Anzahl Pole
1
Stecksystem
BNC
Höchste Dauerspannung DC
6 V
Ausführung
Feinschutz