Startseite
Startseite
/
Produkte
/
/
Überspannungsschutz für Hochgeschwindigkeitsnetzwerke bis 1 GBit (Klasse ND-CAT6/E-B)

Überspannungsschutz für Hochgeschwindigkeitsnetzwerke bis 1 GBit (Klasse ND-CAT6/E-B)

Art.Nr. 5081804 | EAN 4012196532773

Art.Nr. / Typ
Ausführung
Höchste Dauerspannung DC
Stecksystem
RJ45 8(8)
Anzahl Pole
8

kl. VKE: 1 Stück

Beschreibung

Datenleitungsschutzgerät für Hochgeschwindigkeitsnetzwerke
• Schutzklasse: Basisschutz
• hochwertige RJ45-Buchsen
• geringer Schutzpegel bei hoher Strombelastung
• Erdung über Hutschiene oder Anschlusskabel
• Unterstützung von Power over Ethernet ++ (PoE++/4PPoE) bis 1 A gemäß IEEE 802.3
• geprüfte Übertragungsqualität in Netzwerken bis 1 GBit/s (Klasse E) bzw. CAT6
• schnelle Installation durch steckbare Ausführung
• inkl. Hutschienen-Befestigungsset und Erdungskabel

Anwendungsbeispiel: 1 GBit-Ethernet, 10/100 MBit-Ethernet, PoE-Anwendungen, IP-Kamerasysteme, ISDN S0-Schnittstellen
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Power over Ethernet
  • Übergang von LPZ 0 auf 1
  • Installation electrotechnical expertise

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl Pole8
AusführungBasisschutz, 8 Adern + Schirm
Channel performance Ansi/EACAT 6
Channel performance ISO/IECClass E
Dimension65V
Einfügedämpfung (Insertion loss)≤3 dB
Erdung über:Anschlussleitung/Hutschiene
Explosionsgeprüfte Ausführungnein
Farbesilbergrau; RAL 7001
Fernmeldekontaktnein
Gesamt-Ableitstoßstrom (10/350)2,5 kA
Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20)10 kA
Höchste Dauerspannung AC46 V
Höchste Dauerspannung DC65 V
KategorieTyp 1 / D1
Leitungsart für ÜberspannungsschutzgeräteDatenleitung CAT
LPZ0→1
PrüfnormIEC 61643-21
Schirm Anschlussja
Schirmungdirekt
SchutzartIP20
Schutzpegel Ader - Ader<1100 V
Schutzpegel Ader - Erde<900 V
SPD nach IEC 61643-21Class I / D1
StecksystemRJ45 8(8)
Stoßstromfestigkeit Ader - AderC2: 3 kV / 1,5 kA (8/20µs)
Stoßstromfestigkeit Ader - ErdeC2: 3 kV / 1,5 kA (8/20µs)
Temperatureinsatzbereich max.80 °C
Temperatureinsatzbereich min.-40 °C
WerkstoffAluminium

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Ausführung
Höchste Dauerspannung DC
ND-CAT6A/EA
Art.Nr.
5081800
Ausführung
Feinschutz, 8 Adern + Schirm
Stecksystem
RJ45 8(8)
Anzahl Pole
8
Höchste Dauerspannung DC
58 V
ND-CAT6/E-F
Art.Nr.
5081802
Höchste Dauerspannung DC
58 V
Anzahl Pole
8
Ausführung
Feinschutz, 8 Adern + Schirm
Stecksystem
RJ45 8(8)
ND-CAT6/E-B
Art.Nr.
5081804
Stecksystem
RJ45 8(8)
Ausführung
Basisschutz, 8 Adern + Schirm
Höchste Dauerspannung DC
65 V
Anzahl Pole
8