Überspannungsschutz für Hochgeschwindigkeitsnetzwerke bis 10 GBit (Klasse EA/CAT6A)
Art.Nr. 5081800 | EAN 4012195614364
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Datenleitungsschutzgerät für Hochgeschwindigkeitsnetzwerke
• Schutzklasse: Feinschutz
• hochwertige RJ45-Buchsen
• geringer Schutzpegel bei hoher Strombelastung
• Erdung über Hutschiene oder Anschlusskabel
• Unterstützung von Power over Ethernet ++ (PoE++/4PPoE) bis 1 A gemäß IEEE 802.3
• geprüfte Übertragungsqualität in Netzwerken bis 10 GBit (Klasse EA) bzw. CAT6A
• schnelle Installation durch steckbare Ausführung
• inkl. Hutschienen-Befestigungsset und Erdungskabel
Anwendungsbeispiel: 10 GBit-Ethernet, 10/100 MBit-Ethernet, PoE-Anwendungen, IP-Kamerasysteme, ISDN S0-Schnittstellen
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl Pole 8 Ausführung Feinschutz, 8 Adern + Schirm Channel performance Ansi/EA CAT 6A Channel performance ISO/IEC Class EA Dimension 58V Einfügedämpfung (Insertion loss) ≤3 dB Erdung über: Anschlussleitung/Hutschiene Explosionsgeprüfte Ausführung nein Fernmeldekontakt nein Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20) 7 kA Höchste Dauerspannung AC 41 Höchste Dauerspannung DC 58 Kategorie Typ 2+3 / C2+C1 Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte Datenleitung CAT LPZ 1→3 Prüfnorm IEC 61643-21 Schirm Anschluss ja Schirmung direkt Schutzart IP20 Schutzpegel Ader - Ader <120 V Schutzpegel Ader - Erde <700 V SPD nach IEC 61643-21 Class II+III / C2+C1 Stecksystem RJ45 8(8) Stoßstromfestigkeit Ader - Ader C1: 0,3 kV / 0,15 kA (8/20µs) Stoßstromfestigkeit Ader - Erde C2: 2 kV / 1 kA (8/20µs) Temperatureinsatzbereich max. 80 °C Temperatureinsatzbereich min. -40 °C - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ND-CAT6A/EA / 5081800 , 0.32MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung ND-CAT6A/EA / 5081800 , 0.23MB , pdfAuswahlhilfe Ueberspannungsschutz , 10.17MB , pdfMontageanleitung Net Defender CAT6A-EA/CAT6-EF/CAT6-EB , 1.26MB , pdf