Kombischutzgerät TD-2D-V für VDSL-Systeme
Art.Nr. 5081698 | EAN 4012196427444
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Datenleitungsschutzgerät für Telekommunikationseinrichtungen
• Geringer Schutzpegel bei hoher Strombelastung
• "Push-In" Klemmen für schnelle Installation
• Bandbreitenoptimiert für sichere Übertragung bis 225 MHz
• Aufputzmontage
Anwendung: Ideal für alle DSL-Systeme, IP-Anschlüsse, ISDN oder analoge
Telekommunikation
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ableiterüberwachung nein Anschlussquerschnitt flexibel max. 1 mm² Anschlussquerschnitt flexibel min. 0,14 mm² Anschlussquerschnitt mehrdrähtig max. 1 mm² Anschlussquerschnitt mehrdrähtig min. 0,14 mm² Anschlussquerschnitt starr max. 1,5 mm² Anschlussquerschnitt starr min. 0,08 mm² Anzahl Pole 2 Dimension 180V Einfügedämpfung (Insertion loss) ≤3 dB Explosionsgeprüfte Ausführung nein Farbe weiß Fernmeldekontakt nein Gesamt-Ableitstoßstrom (10/350) D1: 7,5 Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20) 22,5 kA Grenzfrequenz 225 MHz Höchste Dauerspannung AC 125 Höchste Dauerspannung DC 180 Impulsstrom 2,5 kA Isolationswiderstand >10 MΩ Kapazität (Ader-Ader) <10 pF Kapazität (Ader-Erde) <20 pF Kategorie Typ 1+2+3 / D1+C2+C1 Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte Telekommunikationsleitung LPZ 0→3 Nennlaststrom AC 0,35 Nennlaststrom DC 0,5 A Prüfnorm IEC 61643-21 Schirm Anschluss ja Schirmung direkt Schutzart IP54 Schutzpegel Ader - Ader <350 V Schutzpegel Ader - Erde <600 V Serienwiderstand pro Ader 2,2 Ω ± 5 % Signalisierung am Gerät ohne SPD nach IEC 61643-21 Class I+II+III / D1+C2+C1 Stecksystem Klemme Stoßstromfestigkeit Ader - Ader C2: 15 kV / 7,5 kA (8/20µs) Stoßstromfestigkeit Ader - Erde C2: 15 kV / 7,5 kA (8/20µs) Temperatureinsatzbereich max. 80 °C Temperatureinsatzbereich min. -40 °C Werkstoff Kunststoff - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt TD-2D-V / 5081698 , 0.33MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung TD-2D-V / 5081698 , 0.23MB , pdfAuswahlhilfe Ueberspannungsschutz , 10.17MB , pdfTechnische Info Technische Info TD-2D-V , 0.13MB , pdf