Startseite
Startseite
/
Produkte
/
/
Kombischutzgerät für ISDN- und DSL-Systeme

Kombischutzgerät für ISDN- und DSL-Systeme

Art.Nr. 5081694 | EAN 4012196087723

Art.Nr. / Typ
5081694 / TD-2/D-HS
Höchste Dauerspannung DC
170 V
Höchste Dauerspannung AC
120 V
Stecksystem
Klemme
Anzahl Pole
2

kl. VKE: 1 Stück

Beschreibung

Datenleitungsschutzgeräte für Telekommunikationseinrichtungen

• Geringer Schutzpegel bei hoher Strombelastung
• Schraubenlose Klemmen bzw. steckbar
• Bandbreitenoptimiert für sichere Übertragung
• Schnelle Montage auf Hutschiene für eine Telefonleitung
• Optische Funktionsanzeige

Anwendung: DSL-Systeme, ISDN oder analoge Telekommunikation
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 20
  • Übergang von LPZ 0 bis 2.
  • Integrated Service Digital Network, ISDN-Anwendungen
  • Digital Subscriber Line, DSL-Anwendungen
  • Analoge Telekommunikation
  • Installation electrotechnical expertise

Technische Daten

Technische Daten

Ableiterüberwachungnein
Anschlussquerschnitt flexibel max.2,5 mm²
Anschlussquerschnitt flexibel min.0,14 mm²
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig max.2,5 mm²
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig min.0,14 mm²
Anschlussquerschnitt starr max.2,5 mm²
Anschlussquerschnitt starr min.0,14 mm²
Anzahl Pole2
Dimension170V
Einfügedämpfung (Insertion loss)≤3 dB
Erdung über:Anschlussleitung
Explosionsgeprüfte Ausführungnein
Farbeweiß
Fernmeldekontaktnein
Gesamt-Ableitstoßstrom (10/350)D1: 5 kA
Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20)10 kA
Grenzfrequenz75 MHz
Höchste Dauerspannung AC120 V
Höchste Dauerspannung DC170 V
Impulsstrom2,5 kA
Isolationswiderstand>1 MΩ
Kapazität (Ader-Ader)<50 pF
Kapazität (Ader-Erde)<50 pF
KategorieTyp 1+2+3 / D1+C2+C1
Leitungsart für ÜberspannungsschutzgeräteTelekommunikationsleitung
LPZ0→3
Nennlaststrom AC0,14 A
Nennlaststrom DC0,2 A
PrüfnormIEC 61643-21
Schirm Anschlussnein
Schirmungdirekt
SchutzartIP20
Schutzpegel Ader - Ader<300 V
Schutzpegel Ader - Erde<650 V
Serienwiderstand pro Ader9 Ω ± 10 %
Signalisierung am Gerätoptisch
SPD nach IEC 61643-21Class I+II+III / D1+C2+C1
StecksystemKlemme
Stoßstromfestigkeit Ader - AderC2: 18 kV / 9 kA (8/20µs)
Stoßstromfestigkeit Ader - ErdeC2: 18 kV / 9 kA (8/20µs)
Teilungseinheit TE (17,5 mm)1
Temperatureinsatzbereich max.80 °C
Temperatureinsatzbereich min.-40 °C
WerkstoffKunststoff

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

TD-2/D-HS
Art.Nr.
5081694
Höchste Dauerspannung DC
170 V
Höchste Dauerspannung AC
120 V
Stecksystem
Klemme
Anzahl Pole
2