Startseite
/
Produkte/
Überspannungsschutz/
Datentechnik/
Telekommunikation/
…
/
Kombischutzgerät TD-4/I für ISDN- und DSL-Systeme
Kombischutzgerät TD-4/I für ISDN- und DSL-Systeme
Art.Nr. 5081690 | EAN 4012196034352



Art.Nr. / Typ
5081690 / TD-4/I
Höchste Dauerspannung DC
170 V
Anzahl Pole
4
Stecksystem
RJ11
Höchste Dauerspannung AC
120 V
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Datenleitungsschutzgerät für Telekommunikationseinrichtungen
• Geringer Schutzpegel bei hoher Strombelastung
• "Push-In" Klemmen für schnelle Installation
• Bandbreitenoptimiert für sichere Übertragung
• Aufputzmontage
• Optische Funktionsanzeige
Anwendung: DSL-Systeme, ISDN oder analoge Telekommunikation
• Geringer Schutzpegel bei hoher Strombelastung
• "Push-In" Klemmen für schnelle Installation
• Bandbreitenoptimiert für sichere Übertragung
• Aufputzmontage
• Optische Funktionsanzeige
Anwendung: DSL-Systeme, ISDN oder analoge Telekommunikation
Technische Daten
Technische Daten
Ableiterüberwachung | nein |
---|---|
Anschlussquerschnitt flexibel max. | 0,75 mm² |
Anschlussquerschnitt flexibel min. | 0,14 mm² |
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig max. | 0,75 mm² |
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig min. | 0,14 mm² |
Anschlussquerschnitt starr max. | 0,75 mm² |
Anschlussquerschnitt starr min. | 0,14 mm² |
Anzahl Pole | 4 |
Dimension | 170V |
Einfügedämpfung (Insertion loss) | ≤3 dB |
Explosionsgeprüfte Ausführung | nein |
Farbe | weiß |
Fernmeldekontakt | nein |
Gesamt-Ableitstoßstrom (10/350) | D1: 12,5 kA |
Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20) | 25 kA |
Grenzfrequenz | 100 MHz |
Höchste Dauerspannung AC | 120 V |
Höchste Dauerspannung DC | 170 V |
Impulsstrom | 2,5 kA |
Isolationswiderstand | >1 MΩ |
Kapazität (Ader-Ader) | <50 pF |
Kapazität (Ader-Erde) | <10 pF |
Kategorie | Typ 1+2+3 / D1+C2+C1 |
Leitungsart für Überspannungsschutzgeräte | Telekommunikationsleitung |
LPZ | 0→3 |
Nennlaststrom AC | 0,14 A |
Nennlaststrom DC | 0,2 A |
Prüfnorm | IEC 61643-21 |
Schirm Anschluss | ja |
Schirmung | indirekt |
Schutzart | IP54 |
Schutzpegel Ader - Ader | <300 V |
Schutzpegel Ader - Erde | <650 V |
Schutzpegel Schirm - Erde (S-PE) | 850 V |
Serienwiderstand pro Ader | 9 Ω ± 10 % |
Signalisierung am Gerät | optisch |
SPD nach IEC 61643-21 | Class I+II+III / D1+C2+C1 |
Stecksystem | RJ11 |
Stoßstromfestigkeit Ader - Ader | C2: 18 kV / 9 kA (8/20µs) |
Stoßstromfestigkeit Ader - Erde | C2: 18 kV / 9 kA (8/20µs) |
Temperatureinsatzbereich max. | 80 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -40 °C |
Werkstoff | Kunststoff |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Höchste Dauerspannung DC
Anzahl Pole
Stecksystem
Höchste Dauerspannung AC
Art.Nr.
TD-4/I
170 V
4
RJ11
120 V
5081690
TD-4/I
Art.Nr.
5081690
Höchste Dauerspannung DC
170 V
Anzahl Pole
4
Stecksystem
RJ11
Höchste Dauerspannung AC
120 V