Kombischutzgerät 3in1 für Kamerasysteme CCTV
Art.Nr. 5081072 | EAN 4012196676972
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kombischutzgerät für koaxiale TV/Kamera-Systeme
• Schutz von Energie- und Datenschnittstellen mit nur einem Gerät
• im Aluminiumgehäuse
• Einfache Montage per Zwischenstecker
• Zweistufige Schutzschaltung
• 3-poliger Energieanschluss für die Energieschnittstelle
• mit LED-Betriebsanzeige (OS)
• inkl. Hutschienenbefestigungsset
Anwendung: Zum Schutz von CCTV, Videosignalen; Kameras bzw. TV- Anlagen
- Technische Daten
-
Technische Daten
Channel performance Ansi/EA CAT 5e Channel performance ISO/IEC Class E Dimension 230V Erdung über: Anschlussleitung/Hutschiene Höchste Dauerspannung (L-N) 255 V LPZ 1→3 Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 10 kA Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 5 kA Nennlaststrom 16 A Schutzart IP20 Schutzpegel <1,3 kV SPD nach EN 61643-11 Typ 2+3 SPD nach IEC 61643-1 class II+III Stecksystem BNC Temperatureinsatzbereich max. 80 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Abmessungen
Breite 100 mm Höhe 37,1 mm Länge 122,5 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt PND-3in1-C-OS / 5081072 , 0.40MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung PND-3in1-C-OS / 5081072 , 0.23MB , pdfAuswahlhilfe Ueberspannungsschutz , 10.17MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung PND-3in1-C-OS , 0.11MB , pdf