Kombischutzgerät 2in1 für Kamerasysteme CCTV
Art.Nr. 5081070 | EAN 4012196676965
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kombischutzgerät für IP-basierte TV/Kamera-Systeme
• Schutz von Energie- und Datenschnittstelle mit nur einem Gerät
• im Aluminiumgehäuse
• einfache Montage per Zwischenstecker
• zweistufige Schutzschaltung
• 3-poliger Anschluss für die Energieschnittstelle
• RJ45-Anschluss für die Datenschnittstelle
• mit LED-Betriebsanzeige (OS)
• inkl. Hutschienenbefestigungsset
Anwendung: Zum Schutz von CCTV, Videosignalen; (IP-)Kameras bzw. TV- Anlagen
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 230V Erdung über: Anschlussleitung/Hutschiene Grenzfrequenz 100 MHz Höchste Dauerspannung (L-N) 255 V Höchste Dauerspannung AC 5,65 Höchste Dauerspannung DC 8 Kategorie Typ 1+2+3 / D1+C2+C1 LPZ 1→3 Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 10 kA Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 5 kA Nennlaststrom 16 A Prüfnorm IEC 61643-21 Schirm Anschluss ja Schirmung direkt Schutzart IP20 Schutzpegel <1,3 kV Schutzpegel Ader - Ader <40 V Schutzpegel Ader - Erde <450 V SPD nach EN 61643-11 Typ 2+3 SPD nach IEC 61643-1 class II+III SPD nach IEC 61643-21 Class I+II+III / D1+C2+C1 Stecksystem RJ45 8(8) Stoßstromfestigkeit Ader - Ader C1: 0,3 kV / 0,15 kA (8/20µs) Stoßstromfestigkeit Ader - Erde C2: 3 kV / 1,5 kA (8/20µs) Temperatureinsatzbereich max. 80 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Abmessungen
Breite 100 mm Höhe 37,1 mm Länge 122,5 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt PND-2in1-C-OS / 5081070 , 0.29MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung PND-2in1-C-OS / 5081070 , 0.23MB , pdfAuswahlhilfe Ueberspannungsschutz , 10.17MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung PND-2in1-C-OS , 0.11MB , pdf