Busverbinder für PDP-OS
Art.Nr. 5080454 | EAN 4012196742165
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Busverbinder für die Verbindung der Spannungsversorgung PDP-PS mit dem steckbaren Datenleitungsschutz PDP-OS.
Anwendung: Universeller Blitz- und Überspannungsschutz für Datenübertragungsgeräte in der MSR-Technik.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 12V Schutzart IP20 Temperatureinsatzbereich max. 80 °C Temperatureinsatzbereich min. -40 °C Abmessungen
Breite 23 mm Höhe 38 mm Länge 33 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt PDP-BC / 5080454 , 0.23MB , pdfKonformitätserklärung PDP-BC / 5080454 , 0.23MB , pdfAuswahlhilfe Ueberspannungsschutz , 10.17MB , pdf