Spannungsversorgung für PDP-OS, 5V
Art.Nr. 5080452 | EAN 4012196742158
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Spannungsversorgung für steckbaren Datenleitungsschutz PDP-OS mit optischer Signalisierung und Fernsignalisierung.
• Versorgung von max. 25 PDP-OS
• Für die Hutschienenmontage geeignet
• Mit optischer Signalisierung und Möglichkeit zur Fernsignalisierung
Anwendung: Universeller Blitz- und Überspannungsschutz für Datenübertragungsgeräte in der MSR-Technik.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschlussquerschnitt flexibel max. 1,5 mm² Anschlussquerschnitt flexibel min. 0,14 mm² Anschlussquerschnitt mehrdrähtig max. 2,5 mm² Anschlussquerschnitt mehrdrähtig min. 0,14 mm² Anschlussquerschnitt starr max. 2,5 mm² Anschlussquerschnitt starr min. 0,14 mm² Dimension 5V Erdung über: Anschlussleitung Fernmeldekontakt ja Montage Eingang / Ausgang Schraubklemmen Schirm Anschluss nein Schutzart IP20 Signalisierung am Gerät optisch Temperatureinsatzbereich max. 80 °C Temperatureinsatzbereich min. -40 °C Abmessungen
Breite 13 mm Höhe 98 mm Länge 75 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt PDP-PS / 5080452 , 0.39MB , pdfKonformitätserklärung PDP-PS / 5080452 , 0.23MB , pdfAuswahlhilfe Ueberspannungsschutz , 10.17MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung PDP PS Spannungsversorgung , 1.54MB , pdf