Startseite
Startseite
/
Produkte
/
/
Steckbarer Datenleitungsschutz, 2x2-polig, indirekte Erdung, 12 V

Steckbarer Datenleitungsschutz, 2x2-polig, indirekte Erdung, 12 V

Art.Nr. 5080327 | EAN 4012196742035

Art.Nr. / Typ
Höchste Dauerspannung DC
Höchste Dauerspannung AC
Anzahl Pole
4
Ausführung
2x2-polig
Stecksystem
Klemme

kl. VKE: 1 Stück

Beschreibung

Steckbarer Datenleitungsschutz Typ 1+2/D1+C2 für den Einsatz in der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik

• Schutzgerät für mehradrige Systeme
• Indirekte Schirmerdung
• Frequenzbereich bis 100 MHz
• Erdung über die Hutschiene oder Anschlussleitung möglich
• Geringe Baubreite von 12,5 mm
• Hohe Anlagenverfügbarkeit - keine Signalunterbrechung ohne Schutzmodul

Anwendung: Universeller Blitz- und Überspannungsschutz für Datenübertragungsgeräte in der MSR-Technik.
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Mess- Steuer- und Regelanlagen
  • Übergang von LPZ 0 bis 2.
  • Installation electrotechnical expertise

Technische Daten

Technische Daten

Anschlussquerschnitt flexibel max.1,5 mm²
Anschlussquerschnitt flexibel min.0,14 mm²
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig max.2,5 mm²
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig min.0,14 mm²
Anschlussquerschnitt starr max.2,5 mm²
Anschlussquerschnitt starr min.0,14 mm²
Anzahl Pole4
Ausführung2x2-polig
Dimension12V
Einfügedämpfung (Insertion loss)≤3 dB
Erdung über:Anschlussleitung/Hutschiene
Gesamt-Ableitstoßstrom (10/350)2,5 kA
Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20)20 kA
Grenzfrequenz100 MHz
Höchste Dauerspannung AC12 V
Höchste Dauerspannung DC16 V
Impulsstrom2,5 kA
Kapazität (Ader-Ader)≤30 pF
Kapazität (Ader-Erde)≤30 pF
KategorieTyp 1+2 / D1+C2
Längswiedrstand1.2 ± 5%
LPZ0→2
Montage Eingang / AusgangSchraubklemmen
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)10 kA
Nennlaststrom AC0,425 A
Nennlaststrom DC0,6 A
Nomineller Ableitstoßstrom In nach C2 (total)20 kA
PrüfnormIEC 61643-21
Schirm Anschlussja
Schirmungindirekt
SchutzartIP20
Schutzpegel Ader - Ader130 V
Schutzpegel Ader - Erde1600 V
Schutzpegel Schirm - Erde (S-PE)1300 V
Serienwiderstand pro Ader1,2 Ω ± 5%
Signalisierung am Gerätkeine
SPD nach EN 61643-11Typ 1+2
SPD nach IEC 61643-1class I+II
SPD nach IEC 61643-21Class I+II / D1+C2
StecksystemKlemme
Stoßstromfestigkeit Ader - Ader10 kV / 5 kA
Stoßstromfestigkeit Ader - Erde10 kV / 5 kA
Temperatureinsatzbereich max.80 °C
Temperatureinsatzbereich min.-40 °C

Abmessungen

Breite13 mm
Höhe95 mm
Länge76 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

Höchste Dauerspannung DC
Höchste Dauerspannung AC
PDP-2x2-5-I
Art.Nr.
5080325
Anzahl Pole
4
Höchste Dauerspannung DC
6 V
Ausführung
2x2-polig
Höchste Dauerspannung AC
4,2 V
Stecksystem
Klemme
PDP-2x2-12-I
Art.Nr.
5080327
Höchste Dauerspannung AC
12 V
Ausführung
2x2-polig
Höchste Dauerspannung DC
16 V
Anzahl Pole
4
Stecksystem
Klemme
PDP-2x2-24-I
Art.Nr.
5080329
Anzahl Pole
4
Stecksystem
Klemme
Höchste Dauerspannung DC
30 V
Höchste Dauerspannung AC
21 V
Ausführung
2x2-polig
PDP-2x2-48-I
Art.Nr.
5080331
Höchste Dauerspannung DC
52 V
Höchste Dauerspannung AC
37 V
Stecksystem
Klemme
Ausführung
2x2-polig
Anzahl Pole
4