Startseite
/
Produkte/
Überspannungsschutz/
MSR-Technik/
Steckbarer Datenleitungsschutz/
…
/
Steckbarer Datenleitungsschutz, 2-polig, indirekte Erdung, 5 V
Steckbarer Datenleitungsschutz, 2-polig, indirekte Erdung, 5 V
Art.Nr. 5080309 | EAN 4012196741946



Art.Nr. / Typ
Höchste Dauerspannung DC
Höchste Dauerspannung AC
Anzahl Pole
2
Stecksystem
Klemme
Ausführung
2-polig
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Steckbarer Datenleitungsschutz Typ 1+2/D1+C2 für den Einsatz in der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
• Schutzgerät für mehradrige Systeme
• Indirekte Schirmerdung
• Frequenzbereich bis 100 MHz
• Erdung über die Hutschiene oder Anschlussleitung möglich
• Geringe Baubreite von 12,5 mm
• Hohe Anlagenverfügbarkeit - keine Signalunterbrechung ohne Schutzmodul
Anwendung: Universeller Blitz- und Überspannungsschutz für Datenübertragungsgeräte in der MSR-Technik.
• Schutzgerät für mehradrige Systeme
• Indirekte Schirmerdung
• Frequenzbereich bis 100 MHz
• Erdung über die Hutschiene oder Anschlussleitung möglich
• Geringe Baubreite von 12,5 mm
• Hohe Anlagenverfügbarkeit - keine Signalunterbrechung ohne Schutzmodul
Anwendung: Universeller Blitz- und Überspannungsschutz für Datenübertragungsgeräte in der MSR-Technik.
Technische Daten
Technische Daten
Anschlussquerschnitt flexibel max. | 1,5 mm² |
---|---|
Anschlussquerschnitt flexibel min. | 0,14 mm² |
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig max. | 2,5 mm² |
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig min. | 0,14 mm² |
Anschlussquerschnitt starr max. | 2,5 mm² |
Anschlussquerschnitt starr min. | 0,14 mm² |
Anzahl Pole | 2 |
Ausführung | 2-polig |
Dimension | 5V |
Einfügedämpfung (Insertion loss) | ≤3 dB |
Erdung über: | Anschlussleitung/Hutschiene |
Gesamt-Ableitstoßstrom (10/350) | 2,5 kA |
Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20) | 20 kA |
Grenzfrequenz | 100 MHz |
Höchste Dauerspannung AC | 4,2 V |
Höchste Dauerspannung DC | 6 V |
Impulsstrom | 2,5 kA |
Kapazität (Ader-Ader) | ≤30 pF |
Kapazität (Ader-Erde) | ≤30 pF |
Kategorie | Typ 1+2 / D1+C2 |
Längswiedrstand | 1.2 ± 5% |
LPZ | 0→2 |
Montage Eingang / Ausgang | Schraubklemmen |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) | 10 kA |
Nennlaststrom AC | 0,425 A |
Nennlaststrom DC | 0,6 A |
Nomineller Ableitstoßstrom In nach C2 (total) | 20 kA |
Prüfnorm | IEC 61643-21 |
Schirm Anschluss | ja |
Schirmung | indirekt |
Schutzart | IP20 |
Schutzpegel Ader - Ader | 100 V |
Schutzpegel Ader - Erde | 1600 V |
Schutzpegel Schirm - Erde (S-PE) | 1300 V |
Serienwiderstand pro Ader | 1,2 Ω ± 5% |
Signalisierung am Gerät | keine |
SPD nach EN 61643-11 | Typ 1+2 |
SPD nach IEC 61643-1 | class I+II |
SPD nach IEC 61643-21 | Class I+II / D1+C2 |
Stecksystem | Klemme |
Stoßstromfestigkeit Ader - Ader | 10 kV / 5 kA |
Stoßstromfestigkeit Ader - Erde | 10 kV / 5 kA |
Temperatureinsatzbereich max. | 80 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -40 °C |
Abmessungen
Breite | 13 mm |
---|---|
Höhe | 95 mm |
Länge | 76 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Höchste Dauerspannung DC
Anzahl Pole
Höchste Dauerspannung AC
Stecksystem
Ausführung
Art.Nr.
PDP-2-5-I
6 V
2
4,2 V
Klemme
2-polig
5080309
PDP-2-12-I
16 V
2
12 V
Klemme
2-polig
5080311
PDP-2-24-I
30 V
2
21 V
Klemme
2-polig
5080313
PDP-2-48-I
52 V
2
37 V
Klemme
2-polig
5080315
Höchste Dauerspannung DC
Höchste Dauerspannung AC
PDP-2-5-I
Art.Nr.
5080309
Höchste Dauerspannung DC
6 V
Anzahl Pole
2
Höchste Dauerspannung AC
4,2 V
Stecksystem
Klemme
Ausführung
2-polig
PDP-2-12-I
Art.Nr.
5080311
Ausführung
2-polig
Höchste Dauerspannung DC
16 V
Höchste Dauerspannung AC
12 V
Anzahl Pole
2
Stecksystem
Klemme
PDP-2-24-I
Art.Nr.
5080313
Anzahl Pole
2
Höchste Dauerspannung AC
21 V
Stecksystem
Klemme
Ausführung
2-polig
Höchste Dauerspannung DC
30 V
PDP-2-48-I
Art.Nr.
5080315
Stecksystem
Klemme
Höchste Dauerspannung DC
52 V
Ausführung
2-polig
Anzahl Pole
2
Höchste Dauerspannung AC
37 V