Steckbarer Datenleitungsschutz, 2-polig, direkte Erdung, 24 V
Art.Nr. 5080305 | EAN 4012196741922
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungSteckbarer Datenleitungsschutz Typ 1+2/D1+C2 für den Einsatz in der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
• Schutzgerät für mehradrige Systeme
• Direkte Schirmerdung
• Frequenzbereich bis 100 MHz
• Erdung über die Hutschiene oder Anschlussleitung möglich
• Geringe Baubreite von 12,5 mm
• Hohe Anlagenverfügbarkeit - keine Signalunterbrechung ohne Schutzmodul
Anwendung: Universeller Blitz- und Überspannungsschutz für Datenübertragungsgeräte in der MSR-Technik.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschlussquerschnitt flexibel max. 1,5 mm² Anschlussquerschnitt flexibel min. 0,14 mm² Anschlussquerschnitt mehrdrähtig max. 2,5 mm² Anschlussquerschnitt mehrdrähtig min. 0,14 mm² Anschlussquerschnitt starr max. 2,5 mm² Anschlussquerschnitt starr min. 0,14 mm² Anzahl Pole 2 Ausführung 2-polig Breite 13 mm Dimension 24V Einfügedämpfung (Insertion loss) ≤3 dB Erdung über: Anschlussleitung/Hutschiene Gesamt-Ableitstoßstrom (10/350) 5 kA Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20) 20 kA Grenzfrequenz 100 MHz Höchste Dauerspannung AC 21 V Höchste Dauerspannung DC 30 V Höhe 95 mm Impulsstrom 2,5 kA Kapazität (Ader-Ader) ≤30 pF Kapazität (Ader-Erde) ≤30 pF Kategorie Typ 1+2 / D1+C2 Länge 76 mm Längswiedrstand 1.2 ± 5% LPZ 0→2 Montage Eingang / Ausgang Schraubklemmen Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 10 kA Nennlaststrom AC 0,425 A Nennlaststrom DC 0,6 A Nomineller Ableitstoßstrom In nach C2 (total) 20 kA Prüfnorm IEC 61643-21 Schirm Anschluss ja Schirmung direkt Schutzart IP20 Schutzpegel Ader - Ader 150 V Schutzpegel Ader - Erde 850 V Serienwiderstand pro Ader 1,2 Ω ± 5% Signalisierung am Gerät keine SPD nach EN 61643-11 Typ 1+2 SPD nach IEC 61643-1 class I+II SPD nach IEC 61643-21 Class I+II / D1+C2 Stecksystem Klemme Stoßstromfestigkeit Ader - Ader 10 kV / 5 kA Stoßstromfestigkeit Ader - Erde 10 kV / 5 kA Temperatureinsatzbereich max. 80 °C Temperatureinsatzbereich min. -40 °C - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt PDP-2-24-D / 5080305 , 0.33MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfEU-Konformitätserklärung PDP-2-24-D / 5080305 , 0.23MB , pdfAuswahlhilfe Ueberspannungsschutz , 10.17MB , pdfMontageanleitung Steckbarer Datenleitungsschutz PDP 24V , 2.98MB , pdf