Banderdungsschelle für EX-Zone 1/21, 2/22

Art.Nr. 5057645 | EAN 4012196672837

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Zum zündfunkenfreien Schutz-/Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/-540 sowie zündfunkenfreien Blitzschutzpotentialausgleich nach VDE 0185-305 (IEC 62305) in Anlagen nach VDE 0165-1 (IEC/EN 60079-14).

• für Rohre von 6-500 mm Außendurchmesser
• Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen Ex-Zone 1 und 2/21 und 22
• geprüft nach Explosionsgruppe IIC
• Blitzstromtragfähigkeitsklasse H (100 kA) nach VDE 0185-561-1 (IEC/EN 62561-1)
• UV-resistente und halogenfreie Kunststoffhaube
• Schrauben gegen Selbstlockern gesichert nach VDE 0185-305-3 Beiblatt 2
• für Innen- und Außenanwendungen geeignet
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Leiter 2
Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA
Dimension 500mm
für Rohrdurchmesser max. 500 mm
für Rohrdurchmesser min. 300 mm
Maß L 1800 mm
Querschnitt des anzuschließenden Kabels max. 78 mm²
Querschnitt des anzuschließenden Kabels min. 16 mm²
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß L Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
EX BES 28 215 mm 5057630
1 Stück 9.026,50 € Preis / 100 Stück
EX BES 300 1170 mm 5057640
1 Stück 10.831,70 € Preis / 100 Stück
EX BES 500 1800 mm 5057645
1 Stück 12.636,90 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung EX BES 500 / 5057645 , 0.20MB , pdf
Download

EX BES 500 / 5057645
Download