Banderdungsschelle für EX-Zone 1/21, 2/22
Art.Nr. 5057630 | EAN 4012196672813
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Zum zündfunkenfreien Schutz-/Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/-540 sowie zündfunkenfreien Blitzschutzpotentialausgleich nach VDE 0185-305 (IEC 62305) in Anlagen nach VDE 0165-1 (IEC/EN 60079-14).
• für Rohre von 6-500 mm Außendurchmesser
• Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen Ex-Zone 1 und 2/21 und 22
• geprüft nach Explosionsgruppe IIC
• Blitzstromtragfähigkeitsklasse H (100 kA) nach VDE 0185-561-1 (IEC/EN 62561-1)
• UV-resistente und halogenfreie Kunststoffhaube
• Schrauben gegen Selbstlockern gesichert nach VDE 0185-305-3 Beiblatt 2
• für Innen- und Außenanwendungen geeignet
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Leiter 2 Blitzstromtragfähigkeit H/100 kA Dimension 28mm für Rohrdurchmesser max. 28 mm für Rohrdurchmesser min. 6 mm Querschnitt des anzuschließenden Kabels max. 78 mm² Querschnitt des anzuschließenden Kabels min. 16 mm² Abmessungen
Maß L 215 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt EX BES 28 / 5057630 , 0.23MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfLeitfaden Leitfaden Erdungssysteme , 3.38MB , pdfKonformitätserklärung EX BES 28 / 5057630 , 0.20MB , pdfPrüfzeugnis Prüfbericht DEKRA EX BES , 0.15MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Banderdungsschelle EX BES , 0.02MB , pdf