Potentialanschlussschelle für Montage an isFang

Art.Nr. 5057599 | EAN 4012195699651

5057599 / 927 2 6-K
595 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• zur Vermeidung von Gleitentladungen an der isCon®-Leitung
• Montagelänge für bis zu zwei isCon®-Leitungen geeignet
• Montage am isolierten Fangmasten Typ isFang
Technische Daten

Abmessungen

Breite 31,5 mm
Dimension 3/8-4"
für Rohrdurchmesser max. 114 mm
für Rohrdurchmesser min. 17,2 mm
Höhe 75 mm
Länge 595 mm
Maß L 595 mm
Passung 3_8-4mm mm
Querschnitt des anzuschließenden Kabels max. 25 mm²
Querschnitt des anzuschließenden Kabels min. 2,5 mm²
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß L Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
927 2 6-K 595 mm 5057599
10 Stück 1.017,50 € Preis / 100 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Vorspanner-Bit für Banderdungsschellen Vorspanner-Bit für Banderdungsschellen 927 BES VSW 25 A 5057694
1 Stück 8,50 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

927 2 6-K / 5057599
Download