Banderdungsschelle VA
Art.Nr. 5057558 | EAN 4012195388692
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• für Rohre von Ø 3/8 - 6 Zoll
• Anschlussmöglichkeiten: max. 2 Leitungen 2,5-25 mm²
• Rundleiter Rd 8
• Schellenkörper, Schrauben und Spannband aus rostfreiem Edelstahl (VA)
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Leiter 2 Blitzstromtragfähigkeit N/50 kA Dimension 3/8-6" für Rohrdurchmesser max. 165 mm für Rohrdurchmesser min. 17,2 mm Querschnitt des anzuschließenden Kabels max. 25 mm² Querschnitt des anzuschließenden Kabels min. 2,5 mm² Spannbereich D 3/8 - 6 Spannbereich D max. 165 mm Spannbereich D min. 17,2 mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Maß L 555 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 927 4 / 5057558 , 0.07MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung 927 4 / 5057558 , 0.22MB , pdf