Startseite

Banderdungsschelle VA

Art.Nr. 5057523 | EAN 4012195388630

Beschreibung

• für Rohre von Ø 3/8 - 4 Zoll
• Anschlussmöglichkeiten: max. 2 Leitungen 2,5-25 mm²
• Rundleiter Rd 8
• Schellenkörper, Schrauben und Spannband aus rostfreiem Edelstahl (VA)
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Leiter2
BlitzstromtragfähigkeitN/50 kA
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,5452 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension3/8-4"
für Rohrdurchmesser max.114 mm
für Rohrdurchmesser min.17,2 mm
Querschnitt des anzuschließenden Kabels max.25 mm²
Querschnitt des anzuschließenden Kabels min.2,5 mm²
Spannbereich D3/8 - 4
Spannbereich D max.114 mm
Spannbereich D min.17,2 mm
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß L395 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Zubehör

Montagezubehör
Typ
927 BES VSW 25 A

kl. VKE: 1 Stück

Ausführungen

Maß L
Spannbereich D
927 1
Art.Nr.
5057515
Maß L
200 mm
Spannbereich D
3/8 - 1 1/2
927 2
Art.Nr.
5057523
Maß L
395 mm
Spannbereich D
3/8 - 4
927 4
Art.Nr.
5057558
Maß L
555 mm
Spannbereich D
3/8 - 6