Startseite
/
Produkte/
Erdung und Potentialausgleich/
Schellen/
Banderdungsschellen/
…
/
Banderdungsschelle VA
Banderdungsschelle VA
Art.Nr. 5057515 | EAN 4012195388579



Art.Nr. / Typ
Maß L
Spannbereich D
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Beschreibung
• für Rohre von Ø 3/8 - 1 1/2 Zoll
• Anschlussmöglichkeiten: max. 2 Leitungen 2,5-25 mm²
• Rundleiter Rd 8
• Schellenkörper, Schrauben und Spannband aus rostfreiem Edelstahl (VA)
• Anschlussmöglichkeiten: max. 2 Leitungen 2,5-25 mm²
• Rundleiter Rd 8
• Schellenkörper, Schrauben und Spannband aus rostfreiem Edelstahl (VA)
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der Leiter | 2 |
---|---|
Blitzstromtragfähigkeit | N/50 kA |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,4764 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 3/8-1 1/2" |
für Rohrdurchmesser max. | 48 mm |
für Rohrdurchmesser min. | 17,2 mm |
Querschnitt des anzuschließenden Kabels max. | 25 mm² |
Querschnitt des anzuschließenden Kabels min. | 2,5 mm² |
Spannbereich D | 3/8 - 1 1/2 |
Spannbereich D max. | 48 mm |
Spannbereich D min. | 17,2 mm |
Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
Abmessungen
Maß L | 200 mm |
---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Maß L
Spannbereich D
Art.Nr.
927 1
200 mm
3/8 - 1 1/2
5057515
927 2
395 mm
3/8 - 4
5057523
927 4
555 mm
3/8 - 6
5057558
Maß L
Spannbereich D
927 1
Art.Nr.
5057515
Maß L
200 mm
Spannbereich D
3/8 - 1 1/2
927 2
Art.Nr.
5057523
Spannbereich D
3/8 - 4
Maß L
395 mm
927 4
Art.Nr.
5057558
Spannbereich D
3/8 - 6
Maß L
555 mm