Banderdungsschelle vernickelt

Art.Nr. 5057507 | EAN 4012195388517

5057507 / 927 0
109,5 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• für Rohre Ø 8-22 mm
• Anschlussmöglichkeiten: max. 2 Leitungen 2,5-10 mm²
• Schellenkörper und Schrauben aus Messing, vernickelt
• Spannband aus rostfreiem Edelstahl (VA)
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Leiter 2
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,115 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 8-22mm
für Rohrdurchmesser max. 22 mm
für Rohrdurchmesser min. 8 mm
Maß L 109,5 mm
Oberfläche vernickelt
Querschnitt des anzuschließenden Kabels max. 10 mm²
Querschnitt des anzuschließenden Kabels min. 2,5 mm²
Spannbereich D max. 22 mm
Spannbereich D min. 8 mm
Werkstoff Messing
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß L Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
927 0 109,5 mm 5057507
10 Stück 613,90 € Preis / 100 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Vorspanner-Bit für Banderdungsschellen Vorspanner-Bit für Banderdungsschellen 927 BES VSW 25 A 5057694
1 Stück 8,50 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

EU-Konformitätserklärung 927 0 / 5057507 , 0.20MB , pdf
Download

927 0 / 5057507
Download