Erdungsschelle Typ 952

Typ 952 Z 2
|
Art.Nr. 5052181
|
EAN 4012195387190
Art.Nr. / Typ
Maß X
Maß A
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.

kl. VKE: 5 Stück

Stück

Beschreibung

• für Rohre 1/2 - 2 Zoll bzw. Ø 11,5-60 mm
• Anschlussmöglichkeiten: Leitungen 16-70 mm² bzw. Rundleiter bis Rd 10 mit unverlierbarer Druckleiste aus rostfreiem Stahl
• mit 2 Sechskantschrauben M6 x 16 und 2 Sechskantschrauben M8 x 20 aus Stahl, feuerverzinkt
• Schellenoberteil mit angegossener Klemmstelle aus Zinkdruckguss, Schellenunterteil aus Stahl, feuerverzinkt
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Abmessungen

Maß X3 mm
Maß A105 mm
Maß D60 mm

Technische Daten

Spannbereich D2
Anzahl der Leiter1
Querschnitt des anzuschließenden Kabels min.16 mm²
Querschnitt des anzuschließenden Kabels max.70 mm²
Spannbereich D min.57 mm
Spannbereich D max.60 mm
Dimension2"
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,0852 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Maß A
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
952 Z 1/2
Art.Nr.
5052076
Maß X
3
Maß A
65
Spannbereich D min.
18,5
Spannbereich D max.
21,5
952 Z 3/4
Art.Nr.
5052092
Maß X
3
Maß A
71
Spannbereich D min.
24
Spannbereich D max.
27
952 Z 1
Art.Nr.
5052114
Maß X
3
Maß A
77
Spannbereich D min.
30,5
Spannbereich D max.
33,5
952 Z 1 1/4
Art.Nr.
5052130
Maß X
3
Maß A
87
Spannbereich D min.
39,5
Spannbereich D max.
42,5
952 Z 1 1/2
Art.Nr.
5052157
Maß X
3
Maß A
94
Spannbereich D min.
45,5
Spannbereich D max.
48,5
952 Z 2
Art.Nr.
5052181
Maß X
3
Maß A
105
Spannbereich D min.
57
Spannbereich D max.
60