Erdungsschelle Typ 952
Art.Nr. 5052157 | EAN 4012195387077
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung• für Rohre 1/2 - 2 Zoll bzw. Ø 11,5-60 mm
• Anschlussmöglichkeiten: Leitungen 16-70 mm² bzw. Rundleiter bis Rd 10 mit unverlierbarer Druckleiste aus rostfreiem Stahl
• mit 2 Sechskantschrauben M6 x 16 und 2 Sechskantschrauben M8 x 20 aus Stahl, feuerverzinkt
• Schellenoberteil mit angegossener Klemmstelle aus Zinkdruckguss, Schellenunterteil aus Stahl, feuerverzinkt
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Leiter 1 Dimension 1 1/2" Maß A 94 mm Maß D 48,5 mm Maß X 3 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Querschnitt des anzuschließenden Kabels max. 70 mm² Querschnitt des anzuschließenden Kabels min. 16 mm² Spannbereich D 1 1/2 Spannbereich D max. 48,5 mm Spannbereich D min. 45,5 mm Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 952 Z 1 1/2 / 5052157 , 0.17MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfEU-Konformitätserklärung 952 Z 1 1/2 / 5052157 , 0.06MB , pdf