Erdungsschelle Typ 952

Art.Nr. 5052092 | EAN 4012195386896

3 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• für Rohre 1/2 - 2 Zoll bzw. Ø 11,5-60 mm
• Anschlussmöglichkeiten: Leitungen 16-70 mm² bzw. Rundleiter bis Rd 10 mit unverlierbarer Druckleiste aus rostfreiem Stahl
• mit 2 Sechskantschrauben M6 x 16 und 2 Sechskantschrauben M8 x 20 aus Stahl, feuerverzinkt
• Schellenoberteil mit angegossener Klemmstelle aus Zinkdruckguss, Schellenunterteil aus Stahl, feuerverzinkt
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Leiter 1
Dimension 3/4"
Maß A 71 mm
Maß D 27 mm
Maß X 3 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Querschnitt des anzuschließenden Kabels max. 70 mm²
Querschnitt des anzuschließenden Kabels min. 16 mm²
Spannbereich D 3/4
Spannbereich D max. 27 mm
Spannbereich D min. 24 mm
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß A Maß X Spannbereich D min. Spannbereich D max. Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
952 Z 1/2 65 mm 3 mm 18,5 mm 21,5 mm 5052076
5 Stück 2.202,70 € Preis / 100 Stück
952 Z 3/4 71 mm 3 mm 24 mm 27 mm 5052092
5 Stück 2.202,70 € Preis / 100 Stück
952 Z 1 77 mm 3 mm 30,5 mm 33,5 mm 5052114
5 Stück 2.248,30 € Preis / 100 Stück
952 Z 1 1/4 87 mm 3 mm 39,5 mm 42,5 mm 5052130
5 Stück 2.468,50 € Preis / 100 Stück
952 Z 1 1/2 94 mm 3 mm 45,5 mm 48,5 mm 5052157
5 Stück 2.506,70 € Preis / 100 Stück
952 Z 2 105 mm 3 mm 57 mm 60 mm 5052181
5 Stück 2.701,60 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

952 Z 3/4 / 5052092
Download