Startseite
/
Produkte/
Erdung und Potentialausgleich/
Klemmen/
Erdungsklemmen/
…
/
Erdungsklemme für PV-Montagesysteme
Erdungsklemme für PV-Montagesysteme
Art.Nr. 5051520 | EAN 4012197368715



Art.Nr. / Typ
5051520 / 249 PV10 6-50V2A
Geeignet für
Rundleiter
kl. VKE: 8 Stück
8Stück
Beschreibung
Vormontierte Erdungsklemme zum Einbinden von PV-Montagesystemen in den Potentialausgleich. Geeignet zur Einbindung der PV-Montagesystemen in ein äußeres Blitzschutzsystem.
• Blitzstromtragfähig bis 100 kA (10/350)
• Schnelle Montage durch integrierten Federmechanismus
• Zur Rundleiterbefestigung RD 8-10
• Zur Befestigung von ein-/mehrdrähtigen Leitungen: 6-50mm²
• Für Profile mit 10-mm-Nut
• Entspricht den Anforderungen nach DIN EN 62561-1
• Blitzstromtragfähig bis 100 kA (10/350)
• Schnelle Montage durch integrierten Federmechanismus
• Zur Rundleiterbefestigung RD 8-10
• Zur Befestigung von ein-/mehrdrähtigen Leitungen: 6-50mm²
• Für Profile mit 10-mm-Nut
• Entspricht den Anforderungen nach DIN EN 62561-1
Technische Daten
Technische Daten
Art der Befestigungsschraube | Klemmschraube |
---|---|
Art des Verbinders | Mehrzweckverbindungsklemme |
Blitzstromtragfähigkeit | H/100 kA |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,5111 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 8-10mm |
Geeignet für | Rundleiter |
Geeignet für Verbindung | sonstige |
Passung | RD8-10 + 6-50mm² mm |
Rundleiterdurchmesser Leiter 1 max. | 10 mm |
Rundleiterdurchmesser Leiter 1 min. | 8 mm |
Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
Abmessungen
Breite | 43 mm |
---|---|
Höhe | 34 mm |
Länge | 40 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Geeignet für
Art.Nr.
249 PV10 6-50V2A
Rundleiter
5051520
249 PV10 6-50V2A
Art.Nr.
5051520
Geeignet für
Rundleiter