Erdungslasche Typ 950
Art.Nr. 5050138 | EAN 4012195386414
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung• für Rohre von Ø 1/4 - 2 Zoll
• Anschlussmöglichkeiten: Leitungen bis 35 mm² oder Rundleiter bis Ø 6 mm
• mit unverlierbarer Druckleiste, 2 Zylinderschrauben M6 x 16 und 1 Sechskantschraube M6 x 16 aus Stahl, galvanisch verzinkt, Schellenoberteil und Unterteil aus Zinkdruckguss
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Leiter 1 Dimension 1 1/4" Maß A 78 mm Maß D 43,5 mm Maß X 3 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Querschnitt des anzuschließenden Kabels max. 35 mm² Spannbereich D 1 1/4 Spannbereich D max. 43,5 mm Spannbereich D min. 40,5 mm Werkstoff Zinkdruckguss - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 950 Z 1 1/4 / 5050138 , 0.17MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfEU-Konformitätserklärung 950 Z 1 1/4 / 5050138 , 0.06MB , pdf