Erdungslasche Typ 950

Art.Nr. 5050111 | EAN 4012195386353

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
• für Rohre von Ø 1/4 - 2 Zoll
• Anschlussmöglichkeiten: Leitungen bis 35 mm² oder Rundleiter bis Ø 6 mm
• mit unverlierbarer Druckleiste, 2 Zylinderschrauben M6 x 16 und 1 Sechskantschraube M6 x 16 aus Stahl, galvanisch verzinkt, Schellenoberteil und Unterteil aus Zinkdruckguss
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Leiter 1
Dimension 1"
Maß A 66 mm
Maß D 34,5 mm
Maß X 3 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Querschnitt des anzuschließenden Kabels max. 35 mm²
Spannbereich D 1
Spannbereich D max. 34,5 mm
Spannbereich D min. 31,5 mm
Werkstoff Zinkdruckguss
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß A Maß X Spannbereich D min. Spannbereich D max. Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
950 Z 1/4 45 mm 2 mm 12 mm 14 mm 5050030
10 Stück 531,80 € Preis / 100 Stück
950 Z 3/8 50 mm 2 mm 15,5 mm 17,5 mm 5050057
10 Stück 562,20 € Preis / 100 Stück
950 Z 1/2 54 mm 2,5 mm 20 mm 22,5 mm 5050073
10 Stück 569,95 € Preis / 100 Stück
950 Z 3/4 61 mm 3 mm 25 mm 28 mm 5050081
10 Stück 638,20 € Preis / 100 Stück
950 Z 1 66 mm 3 mm 31,5 mm 34,5 mm 5050111
10 Stück 736,75 € Preis / 100 Stück
950 Z 1 1/4 78 mm 3 mm 40,5 mm 43,5 mm 5050138
10 Stück 706,55 € Preis / 100 Stück
950 Z 1 1/2 84 mm 3 mm 46,5 mm 49,5 mm 5050154
10 Stück 744,50 € Preis / 100 Stück
950 Z 1 3/4 88 mm 3 mm 51 mm 54 mm 5050170
10 Stück 915,60 € Preis / 100 Stück
950 Z 2 96 mm 3 mm 58,5 mm 61,5 mm 5050197
10 Stück 989,00 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

950 Z 1 / 5050111
Download