Erdungslasche Typ 950
Art.Nr. 5050057 | EAN 4012195386179
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung• für Rohre von Ø 1/4 - 2 Zoll
• Anschlussmöglichkeiten: Leitungen bis 35 mm² oder Rundleiter bis Ø 6 mm
• mit unverlierbarer Druckleiste, 2 Zylinderschrauben M6 x 16 und 1 Sechskantschraube M6 x 16 aus Stahl, galvanisch verzinkt, Schellenoberteil und Unterteil aus Zinkdruckguss
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Leiter 1 Dimension 3/8" Maß A 50 mm Maß D 17,5 mm Maß X 2 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Querschnitt des anzuschließenden Kabels max. 35 mm² Spannbereich D 3/8 Spannbereich D max. 17,5 mm Spannbereich D min. 15,5 mm Werkstoff Zinkdruckguss - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 950 Z 3/8 / 5050057 , 0.16MB , pdfEU-Konformitätserklärung 950 Z 3/8 / 5050057 , 0.06MB , pdf